Akcesoria do systemów fasadowych
Akcesoria do szybkiego, niezawodnego i łatwego montażu systemów fasadowych, włącznie z rozwiązaniami przeznaczonymi do mocowania okładzin.
30 Produkty
Filtr

- Opis
- Wkręt samowiercący (stal nierdzewna A4) bez podkładki, do łączenia elementów fasad aluminiowych (do 4 mm)
- Rozmiar podkładki
- 13 mm
- Materiał podłoża
- Aluminium
- Warunki środowiskowe
- Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń, Na zewnątrz, obszary o dużym stężeniu zanieczyszczeń przemysłowych, W pobliżu dróg, Obszary przybrzeżne

- Opis
- Wkręt samowiercący (stal nierdzewna A2) bez podkładki, do łączenia elementów fasad aluminiowych (do 4 mm)
- Rozmiar podkładki
- 13 mm
- Materiał podłoża
- Aluminium
- Warunki środowiskowe
- Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń

- Opis
- Wkręt samowiercący ze stali nierdzewnej (A4), bez podkładki, do łączenia profili fasadowych
- Materiał podłoża
- Aluminium
- Warunki środowiskowe
- Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń, Na zewnątrz, obszary o dużym stężeniu zanieczyszczeń przemysłowych, W pobliżu dróg, Obszary przybrzeżne
- Średnica wkrętu d
- 5.5 mm

- Opis
- Płytka adaptera do konsol MFT-S2S UI L oraz MFT-S2S U L, z izolatorem lub bez
- Grubość
- 195 mm

- Opis
- Zacisk oraz śruba do mocowania systemów kasetowych (okładzin ściennych) do profili podkonstrukcji
- Skład materiału
- EN AW-6063 T66, Aluminium: EN AW-6082-T6

- Opis
- Element sufitowy do montażu podsufitek
- Grubość
- 60 mm
- Skład materiału
- EN AW-6063 T66

- Opis
- Profil podporowy do łączenia konstrukcji aluminiowych i drewnianych
- Długość
- 85 mm
- Skład materiału
- EN AW-6063 T66

- Opis
- Podkładka izolacji termicznej do oddzielenia konsoli od powierzchni podłoża
- Skład materiału
- PCV (twarde)

- Opis
- Oddzielna podkładka do MFT-FOX H
- Grubość
- 25.3 mm
- Długość
- 19.6 mm
- Skład materiału
- Aluminium

- Opis
- Elementy montażowe do poszerzania wsporników mocujących do elewacji (duże)
- Grubość
- 150 mm
- Skład materiału
- EN AW-6063 T66

- Opis
- Elementy montażowe do poszerzania wsporników mocujących do elewacji (małe)
- Grubość
- 50 mm
- Skład materiału
- EN AW-6063 T66

- Opis
- Elementy montażowe do poszerzania konsol mocujących do elewacji (średnie)
- Grubość
- 75 mm
- Skład materiału
- EN AW-6063 T66

- Opis
- Wieszak do ukrytego zamocowania okładziny elewacyjnej wykonywanego przy użyciu kotwy podcinającej
- Grubość
- 63.5 mm
- Długość
- 150 mm
- Skład materiału
- Aluminium EN AW-6063 T66

- Opis
- Wieszak do ukrytego zamocowania okładziny elewacyjnej wykonywanego przy użyciu kotwy podcinającej
- Grubość
- 63.5 mm
- Długość
- 150 mm
- Skład materiału
- Aluminium EN AW-6063 T66

- Opis
- Wieszak do ukrytego zamocowania okładziny elewacyjnej wykonywanego przy użyciu kotwy podcinającej
- Grubość
- 63.5 mm
- Długość
- 80 mm
- Skład materiału
- Aluminium EN AW-6063 T66

- Opis
- Wieszak do ukrytego zamocowania okładziny elewacyjnej wykonywanego przy użyciu kotwy podcinającej
- Grubość
- 63.5 mm
- Długość
- 50 mm
- Skład materiału
- Aluminium EN AW-6063 T66

- Opis
- Wieszak do ukrytych zamocowań elementów okładziny elewacyjnej przy użyciu łączników mechanicznych przeznaczonych do mocowania z tyłu
- Grubość
- 63.5 mm
- Długość
- 50 mm
- Skład materiału
- EN AW-6063 T66

- Opis
- Wieszak do ukrytych zamocowań elementów okładziny elewacyjnej przy użyciu łączników mechanicznych przeznaczonych do mocowania z tyłu
- Grubość
- 63.5 mm
- Długość
- 50 mm
- Skład materiału
- EN AW-6063 T66

- Opis
- Wieszak do ukrytego zamocowania okładziny elewacyjnej wykonywanego przy użyciu wkrętów samogwintujących
- Grubość
- 63.5 mm
- Długość
- 50 mm
- Skład materiału
- Aluminium EN AW-6063 T66

- Opis
- Wieszak do ukrytego zamocowania okładziny elewacyjnej wykonywanego przy użyciu wkrętów samogwintujących
- Grubość
- 63.5 mm
- Długość
- 40 mm
- Skład materiału
- Aluminium EN AW-6063 T66

- Opis
- Wieszak do ukrytego zamocowania okładziny elewacyjnej wykonywanego przy użyciu kotwy podcinającej
- Grubość
- 63.5 mm
- Długość
- 40 mm
- Skład materiału
- EN AW-6063 T66

- Opis
- Wieszak do ukrytego zamocowania okładziny elewacyjnej wykonywanego przy użyciu kotwy podcinającej
- Grubość
- 63.5 mm
- Długość
- 40 mm
- Skład materiału
- EN AW-6063 T66

- Opis
- Wieszak do ukrytych zamocowań elementów okładziny elewacyjnej przy użyciu łącznika mechanicznego przeznaczonego do mocowania z tyłu
- Grubość
- 63.5 mm
- Długość
- 50 mm
- Skład materiału
- EN AW-6063 T66

- Opis
- Wieszak do ukrytych zamocowań elementów okładziny elewacyjnej przy użyciu łącznika mechanicznego przeznaczonego do mocowania z tyłu
- Grubość
- 63.5 mm
- Długość
- 50 mm
- Skład materiału
- EN AW-6063 T66

- Opis
- Wkręt samogwintujący S-HP02SS do wykonywania ukrytych zamocowań paneli podczas montażu lekkich fasad wentylowanych
- Materiał podłoża
- Laminat wysokociśnieniowy
- Warunki środowiskowe
- Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń, Obszary przybrzeżne
- Średnica wkrętu d
- 7.2 mm

- Opis
- Kołek mocujący do lekkich fasad wentylowanych
- Materiał podłoża
- Aluminium
- Warunki środowiskowe
- Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń, Obszary przybrzeżne
- Średnica wkrętu d
- 5.5 mm