Samowiercące wkręty do profili fasadowych S-AD 01 SS
Nowy produkt PremiumProdukt #r6546407
Wkręt samowiercący (stal nierdzewna A4) bez podkładki, do łączenia elementów fasad aluminiowych (do 4 mm)
- Rozmiar podkładki: 13 mm
- Materiał podłoża: Aluminium
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń, Na zewnątrz, obszary o dużym stężeniu zanieczyszczeń przemysłowych, W pobliżu dróg, Obszary przybrzeżne
Udostępnij
Właściwości
- Wkręt samowiercący do szybkiego montażu w jednym kroku
- Mocna i wytrzymała końcówka wiercąca
- Do niezawodnych i sprawdzonych mocowań z określonymi wartościami obciążeń
- Strefa bez gwintu pod główką w celu zapewnienia niezawodności mocowania na stałe i mocowania pływającego
- Estetyczny wygląd końcowy – łby wkrętów można lakierować, aby dostosować je do koloru elewacji
Aplikacje
- Mocowanie aluminiowych systemów fasadowych
- Stal nierdzewna (A4) do wykonywania zamocowań w środowiskach wysoko korozyjnych
- Łączenie cienkich elementów metalowych (do 4 mm)
- Mocowanie wsporników aluminiowych do profili aluminiowych