Zaczep MFT-H 50 RL9
Nowy produktProdukt #2301598
Wieszak do ukrytych zamocowań elementów okładziny elewacyjnej przy użyciu łącznika mechanicznego przeznaczonego do mocowania z tyłu
- Grubość: 63.5 mm
- Długość: 50 mm
- Skład materiału: EN AW-6063 T66
Udostępnij
Właściwości
- Szybszy, prostszy montaż okładzin – udoskonalona konstrukcja wieszaka umożliwia bezproblemowy montaż paneli
- Demontaż pojedynczych paneli – te przeprojektowane wieszaki są nie tylko łatwiejsze w montażu, ale także pozwalają na usuwanie pojedynczych paneli okładziny (zamocowanych za pomocą kołków mocujących)
- Montaż w każdych warunkach atmosferycznych – w przeciwieństwie do stosowania klejów, z tym systemem montażowym można pracować praktycznie przy każdej pogodzie
- Dostępne wsparcie inżynierskie – w celu uzyskania porad dotyczących optymalizowania podkonstrukcji fasad wentylowanych z uwzględnieniem specyfiki danego projektu prosimy skontaktować się z lokalnym zespołem Hilti
- Całościowe rozwiązanie systemowe – firma Hilti oferuje zoptymalizowane narzędzia, materiały eksploatacyjne i usługi do wszystkich etapów montażu fasad wentylowanych
Aplikacje
- Ukryte zamocowanie elementów okładziny elewacyjnej przy użyciu łączników mechanicznych do mocowania z tyłu