Zaczep MFT-H 40 K
Nowy produktProdukt #2301602
Wieszak do ukrytego zamocowania okładziny elewacyjnej wykonywanego przy użyciu kotwy podcinającej
- Grubość: 63.5 mm
- Długość: 40 mm
- Skład materiału: EN AW-6063 T66
Udostępnij
Właściwości
- Szybszy, prostszy montaż okładzin – udoskonalona konstrukcja wieszaka umożliwia bezproblemowy montaż paneli
- Demontaż pojedynczych paneli – te przeprojektowane wieszaki są nie tylko łatwiejsze w montażu, ale także pozwalają na usuwanie pojedynczych paneli okładziny (zamocowanych za pomocą kołków mocujących)
- Montaż w każdych warunkach atmosferycznych – w przeciwieństwie do stosowania klejów, z tym systemem montażowym można pracować praktycznie przy każdej pogodzie
- Dostępne wsparcie inżynierskie – w celu uzyskania porad dotyczących optymalizowania podkonstrukcji fasad wentylowanych z uwzględnieniem specyfiki danego projektu prosimy skontaktować się z lokalnym zespołem Hilti
- Całościowe rozwiązanie systemowe – firma Hilti oferuje zoptymalizowane narzędzia, materiały eksploatacyjne i usługi do wszystkich etapów montażu fasad wentylowanych
Aplikacje
- Ukryte zamocowanie okładziny elewacyjnej wykonywane przy użyciu kotwy podcinającej