- Strona Główna
- TE 6-A36
Akumulatorowa młotowiertarka Hilti
TE 6-A36
![Akumulatorowa młotowiertarka Hilti TE 6-A36](/content/hilti/E3/PL/pl/products/bu-powertool---acessories/drilling-and-demolition/te-6-a36/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1494923738793.jpg)
Wyjątkowa wydajność, niewielka waga
Aby móc pracować efektywnie przez dłuższy czas, niezbędne jest urządzenie, które można łatwo przenosić i posiada wysoką moc. Nasza nowa młotowiertarka TE 6-A36 łączy w sobie mobilność i niewielką wagę z prędkością wiercenia o 30% wyższą w porównaniu z poprzednim modelem. To najlepsze wyniki w tej klasie urządzeń.
Model TE 6-A36 nadaje się do wszechstronnego zastosowania:
- dłutowanie
- podświetlanie dzięki lampie LED
- opcjonalnie odsysanie pyłu z systemem DRS, samozaciskowy uchwyt, głowica kątowa
Dzięki temu, model TE 6-A36 jest dziesięcioboistą wśród młotowiertarek - posiada taką samą moc, jaką oferują klasyczne urządzenia przewodowe.
Wypróbuj model TE 6-A36!
![](http://img.youtube.com/vi/-eSpMK5A-Pw/maxresdefault.jpg)
Zamów teraz
-
HILTI COUNTER 36-woltowa młotowiertarka akumulatorowa -
HILTI COUNTER Młotowiertarka z głowicą ze stopu twardego z czterema ostrzami tnącymi i czterema rowkami do wiercenia w betonie zbrojonym
MŁOTOWIERTARKA DO WSZECHSTRONNEGO ZASTOSOWANIA
Model TE 6-A36 wraz z wiertłami TE-CX to urządzenie, które sprawdzi się nawet podczas prac w twardym betonie czy przewiercaniu przez zbrojenie. Dzięki bezszczotkowemu silnikowi i inteligentnej elektronice, zawsze zachowuje ono jednolitą prędkość wiercenia.
W skrócie:
- mocny, bezszczotkowy silnik
- nowy, zoptymalizowany mechanizm udarowy
- funkcja dłutowania
- AVR dla aktywnej redukcji wibracji
- wskaźnik LED
- opcjonalne odsysanie pyłu i inne, pasujące akcesoria
MASZ WYSOKIE WYMAGANIA CO DO JAKOŚCI? MY TEŻ!
Bez względu na to, czy szukasz wyjątkowej wydajności, niezawodnego narzędzia do codziennych, ciężkich zastosowań czy też najbardziej zależy Ci na produktywności i efektywności ekonomicznej, TE 6-A36 to idealne urządzenie dla Ciebie.
Praca z użyciem tej bezprzewodowej młotowiertarki to czysta przyjemność. Dzięki niewielkiej wadze, możesz korzystać z niej nawet przez cały dzień. W Hilti dobrze znamy wyzwania związane z pracą z użyciem młotowiertarki i właśnie dlatego dołożyliśmy wszelkich wstarań, by zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo podczas pracy. TE 6-A36 chroni ręce i stawy dzięki zastosowaniu systemu AVR, który w aktywny sposób redukuje wibracje, a także dzięki opcjonalnemu systemowi odsysania pyłu.
![50 Years - Hilti Power Tools](/content/hilti/E3/PL/pl/products/bu-powertool---acessories/drilling-and-demolition/te-6-a36/_jcr_content/childSections/childsection/two_image_text_col/left/image.img.1920.medium.png/1493986746534.png)
Główna uwaga naszych inżynierów skupia się na silniku i elektronice - czyli tych częściach urządzenia, które w codziennej pracy są najbardziej narażone na obciążenia. Dzięki temu możesz zawsze w pełni polegać na swoim sprzęcie.
![Wiertło Hilti TE-CX](/content/hilti/E3/PL/pl/products/bu-powertool---acessories/drilling-and-demolition/te-6-a36/_jcr_content/childSections/childsection/two_image_text_col/right/image.img.1920.medium.jpg/1494928284583.jpg)
Wiertła TE-CX mają cztery ostrza tnące zapewniające szybkie wiercenie i efektywne odprowadzanie pyłu. Głowica ze stopu twardego zapewnia długą żywotność i optymalną wydajność.
Wybierz odpowiedni akumulator
![Akumulator B 36/2.6](/content/hilti/E3/PL/pl/products/bu-powertool---acessories/drilling-and-demolition/te-6-a36/_jcr_content/childSections/childsection/two_image_text_col_1925066183/left/image.img.1920.medium.jpg/1494931644778.jpg)
Zależy Ci na dużej mocy przy niewielkiej wadze?
Wybierz akumulator 2,6 Ah, który idealnie nadaje się do prac wykonywanych nad głową, gdzie waga odgrywa ogromne znaczenie.
![Akumulator B 36/5.2](/content/hilti/E3/PL/pl/products/bu-powertool---acessories/drilling-and-demolition/te-6-a36/_jcr_content/childSections/childsection/two_image_text_col_1925066183/right/image.img.1920.medium.png/1494931551508.png)
Zależy Ci na dużej mocy i długim czasie pracy?
Wybierz akumulator 5,2 Ah, o dużej pojemności idealny do najbardziej wymagających prac.
WYJĄTKOWE USŁUGI
Serwis Urządzeń Hilti
W sytuacji awaryjnej, potrzebujesz jak najszybciej dostać urządzenie z powrotem. Naprawimy je w 3 dni, a jeśli ten czas się wydłuży, nie poniesiesz żadnych kosztów. Ponadto, do 2 lat od zakupu akumulatory i części zużywalne wymieniamy bezpłatnie.
Zarządzanie Flotą Hilti
Wykorzystaj naszą wyjątkową koncepcję korzystania z narzędzi. Zwiększymy Twoją produktywność dzięki naszym usługom serwisowym. Kiedy Ty będziesz korzystał z urządzenia, my zajmiemy się naprawami, wymianą akumulatorów i wieloma innymi sprawami.