- Strona Główna
- Wiercenie techniką diamentową
![Worker on jobsite operating a diamond drill](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/technika-diamentowa/diamond-drilling/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1620637733047/l140708-id223677.jpeg)
PROSTE WIERCENIE TECHNIKĄ DIAMENTOWĄ
Nasze najbardziej uniwersalne systemy wiercenia diamentowego są teraz inteligentne i połączone w sieć.
System zasilania wodą DD-WMS 100, systemy wiercenia diamentowego DD 150-U i DD 250-CA oraz moduły automatycznego posuwu DD AF-CA L i DD AF-CA H są połączone za pomocą Bluetooth® w samooptymalizującą się lokalną sieć urządzeń. Cały system jest sterowany i monitorowany przez operatora za pomocą cyfrowych wyświetlaczy na wiertnicach.
![Worker on jobsite operating a diamond drill](/content/dam/urgent-folder/global/L140708_ID223677.jpg)
![Hilti Diamantbohrlösungen](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/technika-diamentowa/diamond-drilling/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action/image.coreimg.png/1620643297457/203126.png)
Wiercenie techniką diamentową w 3 prostych krokach
Wiercenie techniką diamentową może być żmudne. Począwszy od znalezienia źródła wody, poprzez transport do miejsca wiercenia i kontrolę wody, aż po montaż wiertła koronowego i uprzątnięcie terenu po wykonaniu wiercenia: wiercenie techniką diamentową jest wymagającym zajęciem.
Nasze kompletne rozwiązanie ma na celu wyeliminowanie wszystkich tych trudności. Urządzenie jest proste w obsłudze, a wiertło jest łatwe do osadzenia. Zaś dzięki połączeniu z naszym systemem zasilania wodą DD-WMS 100 zapewnione jest zaopatrzenie w wodę i odbiór płuczki wiertniczej.
1. Zamocuj statyw do wiertnic i skalibruj sprzęt
Przenieś statyw do wiertnic na miejsce pracy, załóż system zbierania wody i podłącz DD-WMS 100 do wiertnicy diamentowej, aby cieszyć się wierceniem rdzeniowym bez rozprysków! Dzięki naszym dającym się szybko wymienić nasadkom, wiertło rdzeniowe jest gotowe do użycia w mgnieniu oka. DD-WMS 100 może pomieścić do 14 litrów wody i jest łatwy do przetransportowania na miejsce pracy. System filtrów oczyszcza i ponownie wykorzystuje wodę podczas wiercenia. Przekształca to 14-litrową pojemność zbiornika w użyteczne 100 litrów, dzięki czemu można pracować przez cały dzień bez konieczności uzupełniania wody. Nie trzeba też układać długich węży ani wnosić po schodach dużych pojemników.
Dowiedz się więcej o systemie zasilania wodą2. Podłącz system wiercenia diamentowego przez Bluetooth®
Ustaw połączenie Bluetooth® pomiędzy DD-WMS 100 i DD 150-U lub DD 250-CA. Wyświetlacz pokazuje stan filtra i poziom wody w DD-WMS 100. Od razu wiadomo, czy brakuje worka filtrującego lub czy wody jest za mało albo za dużo. Łączność Bluetooth® zwiększa pojemność zbiornika na wodę, jak również filtra.
3. Wiercenie rdzeniowe przez cały dzień
Gdy urządzenie i system zasilania wodą są podłączone, pompa pracuje tylko podczas wiercenia. Teraz, gdy wszystko jest już ustawione, możesz wiercić przez cały dzień − bez konieczności uzupełniania wody. Ponadto system zbierania wody pomaga utrzymać obszar roboczy wolny od pyłu i płuczki wiertniczej, dzięki czemu nie trzeba go później sprzątać.
![](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/technika-diamentowa/diamond-drilling/_jcr_content/childSections/childsection_596344756/call_to_action_copy/image.coreimg.jpeg/1620643507098/l140723-id223687.jpeg)
Wiercenie rdzeniowe - jak nigdy przedtem
Doświadcz produktywności i łączności na najwyższym poziomie dzięki naszym modułom automatycznego posuwu
W przypadku systemów wiercenia techniką diamentową DD 250-CA i DD 150-U przyzwyczaiłeś się już do dużej wydajności i szerokiego zakresu zastosowań. Dzięki modułom automatycznego posuwu DD AF-CA H i DD AF-CA L zwiększasz swoją produktywność, korzystając z takich funkcji jak automatyczne nawiercanie, pomiar głębokości i wykrywanie przełomu. Podczas wykonywania innych zadań możesz też śledzić postępy pracy na cyfrowym wyświetlaczu wiertnicy diamentowej.
![](/content/dam/urgent-folder/global/L140723_ID223687.jpg)
![Image alt text (optional)](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/technika-diamentowa/diamond-drilling/_jcr_content/childSections/childsection_596344756/call_to_action/image.coreimg.png/1620643641910/197329.png)
WIERTŁA KORONOWE MULTILINE
Odpowiednie do Twoich potrzeb diamentowe wiertło koronowe
Aby wspierać Twój sukces w budownictwie, staliśmy się światowym liderem innowacji w dziedzinie diamentowego wiercenia rdzeniowego. Dlatego dziś możemy zaoferować Ci obszerne portfolio wierteł koronowych, które są niezrównane pod względem jakości, wytrzymałości i wydajności. Dzięki diamentowym wiertłom koronowym Hilti Premium możesz łatwo i szybko wykonać swoje prace wiertnicze − przy użyciu każdej wiertnicy koronowej i w każdym podłożu.
![](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/technika-diamentowa/diamond-drilling/_jcr_content/childSections/childsection_596344756/call_to_action_copy_726527/image.coreimg.jpeg/1620643730215/l140710-id223673.jpeg)
INTERAKCJE NA NOWYM POZIOMIE
Wiertnice diamentowe DD 250-CA i DD 150-U
Od dawna używamy diod LED w naszych urządzeniach, by pomóc Ci przy wykonywaniu prac. Z wyświetlaczem udaje nam się to jeszcze lepiej. Różne funkcje prowadzą Cię krok po kroku przez dane zastosowanie: od wyrównania, przez wybór biegu przekładni i optymalnego docisku, aż po dokumentację wykonanej pracy.
Aplikacje Hilti na smartfony pomagają Ci lepiej zrozumieć historię użytkowania Twojego sprzętu i oferują możliwość natychmiastowego uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów oraz udzielają porad dotyczących zastosowania.
Poznaj nasze urządzenia do wiercenia diamentowego
DD 250-CA
![](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/technika-diamentowa/diamond-drilling/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.png/1618994228218/dd-250-ca.png)
Nowoczesna diamentowa wiertnica rdzeniowa do wiercenia otworów o bardzo małych i dużych średnicach (12-500 mm)
Dowiedz się więcejDD 150-U
![](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/technika-diamentowa/diamond-drilling/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.png/1618994238256/dd-150.png)
Wszechstronny system wiercenia techniką diamentową do ręcznego lub prowadzonego na statywie wiercenia rdzeniowego do 160 mm
Dowiedz się więcejHilti Connect
Niestety, nie możemy Ci pomóc w Twoim osobistym życiu codziennym, ale ułatwiamy Ci pracę na budowie. Właśnie dlatego stworzyliśmy aplikację Hilti Connect, aby rozwiązać następujące problemy:
- Jak mogę zgłosić odbiór narzędzia do naprawy bezpośrednio na placu budowy?
- Jak mogę zidentyfikować narzędzie, które jest brudne lub nierozpoznawalne?
- Jak mogę szybko przeszkolić pracownika w zakresie sprzętu obsługi danego narzędzia?
- Jak mogę sprawdzić status użytkowania danego narzędzia?
- Jak mogę sprawdzić, które to narzędzie?
Wszystko czego potrzebujesz to Twój smartfon i aplikacja Hilti Connect, aby szybko i łatwo poradzić sobie z takimi i innymi wyzwaniami bezpośrednio na placu budowy.
POBIERZ JUŻ TERAZ BEZPŁATNIE
*Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch die Hilti Gruppe erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.