WIERTŁA KORONOWE MULTILINE HILTI

Odpowiednie do Twoich potrzeb diamentowe wiertło koronowe

Od ponad 30 lat nasi inżynierowie zajmują się badaniami i rozwojem w dziedzinie technologii diamentowego wiercenia rdzeniowego. Rezultat: wiercenie techniką diamentową jeszcze nigdy nie było tak łatwe i wydajne jak dziś.

Aby wspierać Twoj sukces w budownictwie, staliśmy się światowym liderem innowacji w dziedzinie diamentowego wiercenia rdzeniowego. Dlatego dziś możemy zaoferować Ci obszerne portfolio wierteł koronowych, które są niezrównane pod względem jakości, wytrzymałości i wydajności. Dzięki diamentowym wiertłom koronowym Hilti Premium możesz łatwo i szybko wykonać swoje prace wiertnicze − za pomocą każdej wiertnicy koronowej i w każdym podłożu.

Odkryj nasze innowacyjne wiertła koronowe

Hilti Bohrkronen

1. SEGMENTY EQUIDIST

UNIWERSALNOŚĆ I PRĘDKOŚĆ

Wiertła z segmentami Equidist gwarantują bardzo dużą prędkość wiercenia. Można dzięki nim pracować nawet w trudnych materiałach, takich  jak beton o dużej zawartości zbrojenia.

Dzięki wiertłom koronowym Equidist wykonasz zadanie, nawet w najtrudniejszych warunkach. 

DLACZEGO EQUIDIST JEST TAK SKUTECZNY?

Hilti Equidist Technologie

Precyzyjnie rozmieszczone, najwyższej  jakości diamenty pozwalają osiągnąć wysoką prędkość wiercenia. Charakteryzuje je ponadto szeroki wachlarz zastosowań.

Hilti Equidist Technologie

Nowa geometria segmentu optymalizuje liczbę diamentów w celu  uzyskania lepszej wydajności, nawet w najbardziej wymagającym betonie. 

L068438.tif

Spawane laserowo, wstępnie naostrzone segmenty zapewniają maksymalną odporność oraz gładkie i precyzyjne nawiercanie otworów. 

2. WYMIENNY MODUŁ X

PRODUKTYWNOŚĆ PODNIESIONA DO NOWEGO POZIOMU

Wiertło diamentowe Hilti z wymiennym modułem X
1 / 4
Wymień samodzielnie moduł

Swobodnie przełączaj się pomiędzy modułami do muru i betonu, aby móc wiercić wydajniej bez względu na zastosowanie. Gdy moduł jest zniszczony, po prostu wymień go na nowy.

Wiertło diamentowe Hilti z wymiennym modułem X
2 / 4
Łatwość wyjmowania zaklinowanego wiertła koronowego

Gdy wiertło zaklinuje się w betonie, przekręć rurę, by odłączyć ją od modułu wymiennego X i wyjmij wiertło z otworu.

Wiertło diamentowe Hilti – rozwiązanie problemu zakleszczonego wiertła
3 / 4
Łatwe wyjmowanie wiertła

Teraz możesz z łatwością wysunąć zakleszczone wiertło poprzez odłączenie wymiennego modułu X.

Miękka torba Hilti z wymiennymi modułami X
4 / 4
Zajmuje mniej miejsca i jest lżejsza

Zmniejsz ciężar i ilość swojego zapasu wierteł i zwiększ mobilność na placu budowy, zamieniając pełne wiertła koronowe na rurę i kilka modułów wymiennych X.

3. UCHWYT SZYBKOZACISKOWY

Hilti Quick-Release Connection End

Polecane produkty

Water management system

System zarządzania wodą Hilti DD-WMS 100

Sprzęt podający wodę i filtrujący odpad od wody po wierceniu diamentowym, działa w obiegu zamknetym. 

Odkryj WMS 100 Sprawdź w sklepie
 DD 120 diamond coring system with BI+ chuck

Wiertnica diamentowa Hilti DD 120

Wyjątkowo kompaktowa i lekka wiertnica diamentowa do wiercenia małych i średnich otworów, o maksymalnej średnicy 160 mm. 

Sprawdź w sklepie

Wiertnica diamentowa Hilti DD 150-U

Wszechstronna wiertnica diamentowa do wiercenia na sucho i mokro, zarówno z ręki, jak i ze statywu. Umożliwia wiercenie małych i średnich otworów o maksymalnej średnicy 160 mm.

Dowiedz się więcej Sprawdź w sklepie
Drill Stand

Wiertnica diamentowa Hilti DD 160

Kompaktowa, lecz wydajna wiertnica do wiercenia ze statywu otworów o średnicy do 250 mm. 

Sprawdź w sklepie

Hilti Diamantkernbohrgerät DD 250-CA

Nowoczesny statyw do wiercenia domentowego  z szerokim zakresem średnic (12-500 mm)

Dowiedz się więcej Sprawdź w sklepie

Wiertnica diamentowa Hilti DD 350-CA

System wiercenia diamentowego do zadań specjalnych, z silnikiem o wysokiej prędkości obrotowej i modułem do automatycznego posuwu.Wiercenie ze statywu dużych i średnich otworów o średnicy do 500 mm.

Sprawdź w sklepie

Wiertła koronowe Hilti Ultimate

Innowacyjne wiertła koronowe z technologią X-Change. Do zastosowania z każdą wiertnicą Hilti.

Sprawdź w sklepie moduły Sprawdź w sklepie rury

Wiertła koronowe Hilti Premium

Innowacyjne wiertła koronowe z segmentami Equidist. Do zastosowania z każdą wiertnicą Hilti.

Sprawdź w sklepie