- Strona Główna
- Zestaw zawiesia linowego MW
![Image alt text (optional)](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/bu-installation-systems/mw-wire-system/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1615539694732/210390.png)
O 75% KRÓTSZY CZAS MONTAŻU
Pracuj elastycznie dzięki bezpiecznemu i dyskretnemu systemowi do montażu instalacji klimatyzacyjnych, elektrycznych i szynowych.
Czy chchiałbyś mieć zestaw, przy pomocy którego mógłbyś zamontować kanały wentylacyjne, kanały spiro, korytka kablowe i oprawy oświetleniowe – w niemal niewidoczny sposób i cztery razy szybciej? Teraz jest to możliwe! Poznaj zestaw zawiesi linowych MW od Hilti.
Poniżej dowiesz się o:
- 4 najważniejszych zaletach zestawu
- Jego sposobie działania
- W jaki sposób dobrać produkt w selektorze instalacyjnym
Najważniejsze zalety systemu
Szybki montaż
Instalacja komponentów systemu MW nie wymaga dodatkowych narzędzi, dzięki czemu Twoi pracownicy wykonają swoją pracę 4 x szybciej w porównaniu do tradycyjnych metod, np. z użyciem pręta gwintowanego, nawet biorąc pod uwagę regulowanie systemu. Dzięki systemowi MW Twoi pracownicy oszczędzają czas, a firma – koszty pracy!
Bezpieczeństwo
Samozamykający się zamek liny można regulować bez użycia narzędzi lub kluczy, co gwarantuje bezpieczną blokadę systemu podczas montażu. Także inne operacje, takie jak poziomowanie, regulacja i montaż zawiesi w dużej odległości od sufitu są możliwe w bezpieczny i bezproblemowy sposób.
Kompatybilność
Zestaw zawiesia linowego MW można stosować z szynami montażowymi (MQ/MM) Hilti i łącznikami kątowymi - wentylacyjnymi MVA: klient otrzymuje rozwiązania do niemal każdej instalacji od jednego dostawcy. Dodatkowo, uniwersalność systemu pozytywnie wpływa na redukcję stanów magazynowych klienta.
Estetyka i dyskrecja
Zawiesia linowe stanowią dyskretną metodę montażu. Mimo iż są niemal niewidoczne, są wytrzymałe i zapewniają bezpieczeństwo. Praktyczne rozwiązanie dla architektów i inwestorów budowlanych, którzy preferują otwarte sufity i nieosłonięte instalacje zasilające.
Dzięki wytrzymałej konstrukcji – bez elementów z tworzywa sztucznego – zamki zestawu zawiesia linowego są idealne do zastosowania w trudnych warunkach panujących na budowie.
Więcej informacji można znaleźć w naszej szczegółowej broszurze.
Tak prosto działa ten system
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/E3/PL/pl/products/bu-installation-systems/mw-wire-system/_jcr_content/childSections/childsection_1168669332/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1613663240435.jpg)
Zestaw zawiesia linowego MW firmy Hilti ułatwia prace montażowe:
Dzięki nakrętce na zewnętrznej stronie zamka można własnoręcznie zamknąć i zablokować zestaw po jego zamontowaniu, a przycisk umożliwia regulację bez konieczności demontowania instalacji.
System jest dostarczany w gotowym do użycia zestawie, dzięki czemu nie są konieczne żadne prace przygotowawcze, jak cięcie lub usuwanie zadziorów.
Skomponuj w kilka minut cały system instalacyjny
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/E3/PL/pl/products/bu-installation-systems/mw-wire-system/_jcr_content/childSections/childsection_834644501/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1613663419226.jpg)
Zestaw zawiesia linowego MW z Hilti pomoże Ci zaoszczędzić dużo czasu. Możesz zaoszczędzić jeszcze więcej czasu, łącząc wygodnie systemy szynowe lub komponenty wentylacyjne z zestawem zawiesia linowego w naszym selektorze instalacyjnym.
Tylko kilka kliknięć i możesz zaplanować cały projekt, jednocześnie będąc pewnym, że pracujesz bezpiecznie.