- Strona Główna
- Diamond Core Bit Portfolio
![](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/bu-inserts/diamond-coring/diamond-core-bit-portfolio/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1621326380978/197329.png)
WIERTŁA KORONOWE MULTILINE HILTI
Odpowiednie do Twoich potrzeb diamentowe wiertło koronowe
Od ponad 30 lat nasi inżynierowie zajmują się badaniami i rozwojem w dziedzinie technologii diamentowego wiercenia rdzeniowego. Rezultat: wiercenie techniką diamentową jeszcze nigdy nie było tak łatwe i wydajne jak dziś.
Aby wspierać Twoj sukces w budownictwie, staliśmy się światowym liderem innowacji w dziedzinie diamentowego wiercenia rdzeniowego. Dlatego dziś możemy zaoferować Ci obszerne portfolio wierteł koronowych, które są niezrównane pod względem jakości, wytrzymałości i wydajności. Dzięki diamentowym wiertłom koronowym Hilti Premium możesz łatwo i szybko wykonać swoje prace wiertnicze − za pomocą każdej wiertnicy koronowej i w każdym podłożu.
![](/content/dam/celum/ipc/bu-diamond/diamond-drilling-(dd)/dd-consumables/dd-inserts,-components/dd-inserts,-components/dd-inserts,-components/dd-core-bit-barrels,-bottoms/197329.png)
Odkryj nasze innowacyjne wiertła koronowe
![Hilti Bohrkronen](/content/hilti/E3/PL/pl/products/bu-inserts/diamond-coring/diamond-core-bit-portfolio/_jcr_content/childSections/childsection/infographic_copy_cop.img.1920.medium.jpg/1619016709076.jpg)
1. SEGMENTY EQUIDIST
UNIWERSALNOŚĆ I PRĘDKOŚĆ
Wiertła z segmentami Equidist gwarantują bardzo dużą prędkość wiercenia. Można dzięki nim pracować nawet w trudnych materiałach, takich jak beton o dużej zawartości zbrojenia.
Dzięki wiertłom koronowym Equidist wykonasz zadanie, nawet w najtrudniejszych warunkach.
DLACZEGO EQUIDIST JEST TAK SKUTECZNY?
![Hilti Equidist Technologie](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/bu-inserts/diamond-coring/diamond-core-bit-portfolio/_jcr_content/childSections/childsection_copy/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.png/1560330616733/125006.png)
Precyzyjnie rozmieszczone, najwyższej jakości diamenty pozwalają osiągnąć wysoką prędkość wiercenia. Charakteryzuje je ponadto szeroki wachlarz zastosowań.
![Hilti Equidist Technologie](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/bu-inserts/diamond-coring/diamond-core-bit-portfolio/_jcr_content/childSections/childsection_copy/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.png/1560330654637/103287.png)
Nowa geometria segmentu optymalizuje liczbę diamentów w celu uzyskania lepszej wydajności, nawet w najbardziej wymagającym betonie.
![DD-CM 102 CS L068438.tif](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/bu-inserts/diamond-coring/diamond-core-bit-portfolio/_jcr_content/childSections/childsection_copy/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1560330686857/l068438-small.jpeg)
Spawane laserowo, wstępnie naostrzone segmenty zapewniają maksymalną odporność oraz gładkie i precyzyjne nawiercanie otworów.
2. WYMIENNY MODUŁ X
PRODUKTYWNOŚĆ PODNIESIONA DO NOWEGO POZIOMU
![Wiertło diamentowe Hilti z wymiennym modułem X](/content/hilti/E3/PL/pl/products/bu-inserts/diamond-coring/diamond-core-bit-portfolio/_jcr_content/childSections/childsection_2050716728/slideshow/slide/slide.img.1920.medium.jpg/1516266813478.jpg)
Swobodnie przełączaj się pomiędzy modułami do muru i betonu, aby móc wiercić wydajniej bez względu na zastosowanie. Gdy moduł jest zniszczony, po prostu wymień go na nowy.
Gdy wiertło zaklinuje się w betonie, przekręć rurę, by odłączyć ją od modułu wymiennego X i wyjmij wiertło z otworu.
![Wiertło diamentowe Hilti – rozwiązanie problemu zakleszczonego wiertła](/content/hilti/E3/PL/pl/products/bu-inserts/diamond-coring/diamond-core-bit-portfolio/_jcr_content/childSections/childsection_2050716728/slideshow/slide/slide_157209979.img.1920.medium.jpg/1509975833861.jpg)
Teraz możesz z łatwością wysunąć zakleszczone wiertło poprzez odłączenie wymiennego modułu X.
![Miękka torba Hilti z wymiennymi modułami X](/content/hilti/E3/PL/pl/products/bu-inserts/diamond-coring/diamond-core-bit-portfolio/_jcr_content/childSections/childsection_2050716728/slideshow/slide/slide_1237391304.img.1920.medium.jpg/1516634737759.jpg)
Zmniejsz ciężar i ilość swojego zapasu wierteł i zwiększ mobilność na placu budowy, zamieniając pełne wiertła koronowe na rurę i kilka modułów wymiennych X.
Polecane produkty
![DD-WMS 100 Water management system](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/bu-inserts/diamond-coring/diamond-core-bit-portfolio/_jcr_content/childSections/childsection_1429829/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1619017645345/dd-150-u-wms-2x1.jpeg)
System zarządzania wodą Hilti DD-WMS 100
Sprzęt podający wodę i filtrujący odpad od wody po wierceniu diamentowym, działa w obiegu zamknetym.
Odkryj WMS 100 Sprawdź w sklepie![DD 120 DD 120 diamond coring system with BI+ chuck](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/bu-inserts/diamond-coring/diamond-core-bit-portfolio/_jcr_content/childSections/childsection_1429829/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1619017977676/l-015506.jpeg)
Wiertnica diamentowa Hilti DD 120
Wyjątkowo kompaktowa i lekka wiertnica diamentowa do wiercenia małych i średnich otworów, o maksymalnej średnicy 160 mm.
Sprawdź w sklepie![](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/bu-inserts/diamond-coring/diamond-core-bit-portfolio/_jcr_content/childSections/childsection_1429829/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.png/1619018095650/dd-150-u-2-1.png)
Wiertnica diamentowa Hilti DD 150-U
Wszechstronna wiertnica diamentowa do wiercenia na sucho i mokro, zarówno z ręki, jak i ze statywu. Umożliwia wiercenie małych i średnich otworów o maksymalnej średnicy 160 mm.
Dowiedz się więcej Sprawdź w sklepie![DD 160, DD-ST 160 SFL Drill Stand](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/bu-inserts/diamond-coring/diamond-core-bit-portfolio/_jcr_content/childSections/childsection_1429829/three_image_text_col/image_text_column_1510836362/image.coreimg.jpeg/1619018125563/l045712.jpeg)
Wiertnica diamentowa Hilti DD 160
Kompaktowa, lecz wydajna wiertnica do wiercenia ze statywu otworów o średnicy do 250 mm.
Sprawdź w sklepie![](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/bu-inserts/diamond-coring/diamond-core-bit-portfolio/_jcr_content/childSections/childsection_1429829/three_image_text_col/image_text_column_1939793336/image.coreimg.png/1619018161759/dd-250-ca-2-1.png)
Hilti Diamantkernbohrgerät DD 250-CA
Nowoczesny statyw do wiercenia domentowego z szerokim zakresem średnic (12-500 mm)
Dowiedz się więcej Sprawdź w sklepie![](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/bu-inserts/diamond-coring/diamond-core-bit-portfolio/_jcr_content/childSections/childsection_1429829/three_image_text_col/image_text_column_1493829965/image.coreimg.jpeg/1619017897276/l073461-v2-2to1.jpeg)
Wiertnica diamentowa Hilti DD 350-CA
System wiercenia diamentowego do zadań specjalnych, z silnikiem o wysokiej prędkości obrotowej i modułem do automatycznego posuwu.Wiercenie ze statywu dużych i średnich otworów o średnicy do 500 mm.
Sprawdź w sklepie![](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/bu-inserts/diamond-coring/diamond-core-bit-portfolio/_jcr_content/childSections/childsection_1429829/three_image_text_col/image_text_column_1399362670/image.coreimg.png/1619018600821/bohrkrone-red.png)
Wiertła koronowe Hilti Ultimate
Innowacyjne wiertła koronowe z technologią X-Change. Do zastosowania z każdą wiertnicą Hilti.
Sprawdź w sklepie moduły Sprawdź w sklepie rury![](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/bu-inserts/diamond-coring/diamond-core-bit-portfolio/_jcr_content/childSections/childsection_1429829/three_image_text_col/image_text_column_35078117/image.coreimg.png/1619018605851/bohrkrone-grey.png)
Wiertła koronowe Hilti Premium
Innowacyjne wiertła koronowe z segmentami Equidist. Do zastosowania z każdą wiertnicą Hilti.
Sprawdź w sklepie