- Strona Główna
- Usługi
- Branże
- Mocowanie połączeń elektrycznych do stali

Mocowania do stali: połączenia elektryczne
Bezpieczne mocowanie do stali
Mocowanie do podłoży stalowych skrzynek bezpiecznikowych i szaf rozdzielczych, połączeń elektrycznych, takich jak ochrona odgromowa, uziemienie ochronne, szyny wyrównujące potencjał i urządzenia elektryczne wiąże się z dwoma głównymi wyzwaniami:
- wysokim napięciem, które może potencjalnie przepływać przez elementy złączne
- ryzykiem uszkodzenia warstwy antykorozyjnej na belkach stalowych podczas mocowania skrzynek i urządzeń.
Mocowanie do stali za pomocą kołków gwintowanych Hilti S-BT-ER HL i X-BT-ER pozwala szybko i niezawodnie uporać się z tymi problemami. Oba typy kołków mogą być stosowane w podłożach stalowych o grubości powyżej 6 mm. Występujące napięcia mogą przepływać przez kołek bezpośrednio i bez przeszkód.
Mocowanie uziemienia ochronnego, wyrównania potencjału i ochrony odgromowej do stali
Dzięki odprowadzaniu napięcia przez kołek gwintowany możesz w bezpieczny i wydajny sposób wykonywać mocowanie do stali dla wszystkich połączeń elektrycznych przewodzących, jak na przykład uziemienie ochronne, wyrównanie potencjału i ochrona odgromowa. Nasze nowe kołki gwintowane S-BT-ER HL są również idealne do wyrównywania potencjału na kołnierzach montażowych dla rur i korytek kablowych, a także do połączeń śrubowych przewodów odgromowych o natężeniu do 100 kA.
Dzięki specjalnie opracowanej "geometrii końcówki" kołków gwintowanych możliwe jest nawet mocowanie do stali malowanej bez uszkodzenia powłoki antykorozyjnej. Oznacza to, że w przeciwieństwie do spawania, nie ma potrzeby wykonywania poprawek! Zintegrowana uszczelka na kołku gwintowanym chroni również punkty mocowania przed korozją.
Zamów kołki gwintowane online
Nowość: Kołek gwintowany S-BT-ER HL
Do wyrównywania potencjału, uziemienia i ochrony odgromowej dla niskich i wysokich napięć w obszarach o umiarkowanej i wysokiej korozyjności.
Do kołka gwintowanego S-BT-ER HLKołek gwintowany X-BT-ER

Do wyrównania potencjału, uziemienia i ochrony odgromowej dla niskich napięć w obszarach o wysokiej korozyjności.
Do kołka gwintowanego X-BT-ERKorzyści z mocowania połączeń elektrycznych do stali za pomocą kołków gwintowanych
5 najważniejszych korzyści wynikających z mocowania przy użyciu kołków gwintowanych
- Podczas montażu ochrona antykorozyjna stalowego podłoża pozostaje nienaruszona.
- Nie trzeba wykonywać ponownego czasochłonnego malowania części stalowych.
- Twoi pracownicy nie muszą posiadać specjalistycznej wiedzy (np. z zakresu spawania).
- Kołki gwintowane są bardzo odporne na wibracje.
- Kołki gwintowane mogą być również stosowane w środowiskach silnie korozyjnych, zapewniając długotrwałą odporność.
Zamocowanie połączenia elektrycznego do stali w 3 krokach
Krok 1: Wiercenie wstępne

Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SBT 6-22 i wiertło stopniowe TS-BT (do kołków gwintowanych S-BT HL) lub akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SF BT 22-A i wiertło stopniowe TX-BT (do kołków gwintowanych X-BT). Szybkie i bezpieczne wiercenie i precyzyjnie dopasowane otwory.
Krok 2: Mocowanie

Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SBT 6-22 i uchwyt do kołków gwintowanych S-SH BT (do kołków gwintowanych S-BT HL). Niezawodne i trwałe mocowanie odpowiednich kołków gwintowanych do stalowego podłoża.
Krok 3: Łączenie

Wystarczy zamocować końcówkę kabla do kołka gwintowanego za pomocą dwóch nakrętek i podkładki zabezpieczającej.
Wskazówka:
Dokładny opis poszczególnych etapów roboczych znajduje się w odpowiedniej instrukcji obsługi. Poszczególne etapy robocze montażu kołków gwintowanych S-BT-EF/ER HC HL do odprowadzania dużych napięć różnią się od siebie.
Proste i bezpieczne mocowanie do stali

Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SBT 6-22 została opracowana specjalnie do wstępnego nawiercania i osadzania kołków gwintowanych w podłożach stalowych. Jej prędkość obrotowa została zoptymalizowana pod kątem zastosowania naszych wydajnych wierteł stopniowych Hilti. Wywiercenie otworów dla nowych kołków gwintowanych S-BT HL zajmuje zaledwie kilka sekund. Ograniczniki głębokości S-DG BT wraz z SBT 6-22 zapewniają prawidłową głębokość osadzenia odpowiedniego kołka gwintowanego.
Do akumulatorowej wkrętarko-wiertarki SBT 6-22Doradztwo na placu budowy
Dział obsługi klienta Hilti
-
Prawidłowy montaż do stali
• Krata pomostowa • Uniwersalne mocowania
System mocowania za pomocą kotew stalowych SBT 2.0