- Strona Główna
- Usługi
- Branże
- Mocowanie systemów instalacyjnych do stali

Mocowanie do stali: Systemy instalacyjne
W jaki sposób łatwo i bezpiecznie zamocować systemy instalacyjne do stali?
Od hal fabrycznych i wieżowców po platformy wiertnicze, zakłady petrochemiczne i przemysł stoczniowy: nasze kołki gwintowane zapewniają bezpieczne i odporne na korozję mocowanie systemów instalacyjnych do podłoży stalowych w wielu zastosowaniach przemysłowych na całym świecie.
Znajdź idealne rozwiązanie w zakresie mocowania w sektorze przemysłowym, oferujemy szeroką gamę specjalnych kołków gwintowanych przeznaczonych do mocowania do stali. Jeśli chcesz na przykład zamocować systemy szynowe i wsporniki do stali - kołki gwintowane Hilti S-BT-MR HL i X-BT-MR będą najlepszym wyborem.
Kołki gwintowane montuje się szybko i wygodnie. Bez problemu spełniają one również szereg wymogów w zakresie ochrony antykorozyjnej.
Zamów kołki gwintowane online
Nowość: Kołek gwintowany S-BT-MR HL
Do uniwersalnych zamocowań do stali w środowiskach wysoce korozyjnych. Podłoże stalowe musi mieć grubość co najmniej 6 lub 7 mm.
Do kołka gwintowanego S-BT-MR HLKołek gwintowany X-BT-MR
Kołek gwintowany do mocowania do stali powlekanej o grubości co najmniej 8 mm.
Do kołka gwintowanego X-BT-MR
Korzyści z mocowania do stali za pomocą kołków gwintowanych
Dlaczego rozwiązania Hilti są lepsze od tradycyjnych metod?
Mocowania systemów instalacyjnych do stali za pomocą kołków gwintowanych jest zdecydowanie lepsze od tradycyjnych, kosztownych i przede wszystkim czasochłonnych metod, takich jak: spawanie, montaż przelotowy lub zaciskanie. Twoi pracownicy nie potrzebują żadnej specjalistycznej wiedzy w zakresie montażu bezpośredniego kołków gwintowanych Hilti, dzięki czemu są znacznie bardziej produktywni.

4 najważniejsze zalety zastosowania kołków gwintowanych podczas mocowania do stali
- Wysoka odporność na wibracje.
- Długotrwała odporność w środowiskach o umiarkowanym (C3) i wysokim ryzyku korozji (C5).
- Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur od -40 °C do +100 °C.
- Przetestowane i dopuszczone do użytku na całym świecie
Wiedziałeś już o tym?
Nasze zalecenia dotyczące wartości obciążeń pomogą Ci w szybki i łatwy sposób określić, ile mocowań potrzebujesz do swojego indywidualnego projektu. Szczegółowe informacje możesz znaleźć w naszej instrukcji technicznej dotyczącej montażu bezpośredniego oraz w danych technicznych Hilti S-BT HL i X-BT.
Wydajna praca przy użyciu kołków gwintowanych Hilti
Bez szlifowania, bez spawania, bez przeróbek, bez zaciskania, bez konieczności stosowania montażu przelotowego! Dzięki użyciu naszych kołków gwintowanych możesz teraz mocować systemy instalacyjne do stali sprawnie, szybko i bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy lub certyfikatów, takich jak te wymagane przy spawaniu.
Wygodna praca bez użycia kabli!

Nasza akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SBT 6-22 jest idealna do wiercenia, osadzania i montażu kołków gwintowanych S-BT HL.
Do akumulatorowej wkrętarko-wiertarki SBT 6-22Dzięki akumulatorom Nuron wszystkie urządzenia 22V są gotowe do pracy bez uciążliwych kabli.
Oszczędź sobie czasochłonnych poprawek!
Podczas montażu kołków Hilti S-BT HL i X-BT warstwa antykorozyjna stali pozostaje nienaruszona. Nie ma zatem potrzeby czasochłonnego malowania. Kołki gwintowane są również wyposażone w tarczę uszczelniającą, która w niezawodny sposób chroni wszystkie punkty mocowania przed korozją.
Przykłady mocowania systemów instalacyjnych do stali
Mocowanie szaf rozdzielczych i skrzynek przyłączeniowych do stali.
Dzięki naszym kołkom gwintowanym możesz łatwo zamontować różnego rodzaju szafy rozdzielcze i skrzynki przyłączeniowe. Kołki S-BT HL i X-BT są dostępne w rozmiarach gwintu M8 i M10. Są one odporne na korozję i dlatego sprawdzają się równie dobrze w przypadku wymagających zadań związanych z mocowaniem w przemyśle stoczniowym i morskim, jak i w zakładach petrochemicznych i elektrowniach.
Mocowanie kanałów, szyn montażowych, wsporników i uchwytów do stali.
W zależności od wymagań dotyczących obciążenia, nasze kołki gwintowane S-BT HL i X-BT są odpowiednie zarówno do poziomego, jak i pionowego mocowania wielu różnych części instalacyjnych. To, jakie obciążenia rozciągające i ścinające mogą wytrzymać dane mocowania, zależy od wytrzymałości podłoża stalowego i konstrukcji danego elementu.
Mocowanie korytek kablowych do stali.
Niezależnie od tego, czy montujesz korytka, kosze czy drabinki kablowe–dzięki naszym kołkom gwintowanym zamocujesz wszystkie korytka kablowe w sposób produktywny i bezpieczny. Nasze kołki gwintowane S-BT HL są idealne do mocowania elementów stalowych o minimalnej grubości 6 mm.

W taki sposób zamocować kołek gwintowany X-BT
Montaż bezpośredni do stali za pomocą kołków gwintowanych X-BT
Nasze kołki gwintowane potrafią znacznie więcej:
Dowiedz się wszystkiego o mocowaniu krat pomostowych do stali.

-
W taki sposób prawidłowo wykonać mocowanie do stali
• Krata pomostowa • Uniwersalne mocowania
System mocowania za pomocą kołków gwintowanych SBT 2.0