- Strona Główna
- Usługi
- Branże
- Mocowanie krat pomostowych i blach ryflowanych

Mocowanie do stali: kraty pomostowe i blachy ryflowane
W jaki sposób wydajnie zamocować kraty pomostowe i blachy ryflowane do stali
W celu zapewnienia wydajnego mocowania krat pomostowych i blach ryflowanych do podłoża stalowego, system mocowania musi spełniać dwa kryteria: być odporny na korozję i wibracje. Rozwiązania mocujące Hilti z wykorzystaniem kołków gwintowanych spełniają te warunki, a ponadto są efektywne i bezpieczne w montażu.
Nasze systemy mocowań z wykorzystaniem kołków gwintowanych zapewniają wsparcie we wszystkich zastosowaniach przemysłowych związanych z kratami pomostowymi i blachami ryflowanymi. Należą do nich duże budynki przemysłowe, takie jak elektrownie, a także hale magazynowe lub przemysł stoczniowy. Oczywiście możesz również korzystać z naszych rozwiązań przy realizacji mniejszych projektów, np. do montażu krat pomostowych i blach ryflowanych do stali - na przykład przy budowie i montażu kładek dla pieszych, podestów dostępowych, schodów lub otworów wentylacyjnych.
Zamów kołki gwintowane online
Nowość: Kołek gwintowany S-BT-GR HL
Do mocowania krat pomostowych i blach ryflowanych w obszarach o umiarkowanej i wysokiej korozyjności.
Do kołka gwintowanego S-BT-GR HLKołek gwintowany X-BT-GR

Do mocowania krat pomostowych i blach ryflowanych w obszarach silnie narażonych na korozję.
Do kołka gwintowanego X-BT-GRKorzyści z zastosowania kołków gwintowanych
Mocowanie krat pomostowych lub blach ryflowanych do stali stanowiło z reguły czasochłonny, a przez to kosztowny proces. Tradycyjne metody mocowania przy użyciu zacisków lub obejm, osadzanie ciągłych połączeń śrubowych lub wykonywanie spawów należą już do przeszłości - montaż bezpośredni Hilti za pomocą kołków gwintowanych to wydajna i niezawodna metoda mocowania do stali.
4 najważniejsze korzyści z zastosowania kołków gwintowanych
- Twoi pracownicy nie potrzebują specjalistycznej wiedzy (np. dot. spawania).
- Podczas prac wykonywanych na zewnątrz nie jesteś uzależniony od warunków pogodowych, ponieważ pracujesz bezprzewodowo i nie musisz spawać.
- W przeciwieństwie do zacisków i obejm kołki gwintowane są bardzo odporne na wibracje.
- W celu zamocowania wykonujesz prace tylko na wierzchniej stronie stalowego podłoża. Nie ma konieczności wykonywania prac na spodniej stronie.
Systemy mocowań Hilti do krat pomostowych i blach ryflowanych
Nasze rozwiązania w zakresie mocowania krat pomostowych i blach ryflowanych są stosowane na placach budowy na całym świecie od ponad 15 lat, szczególnie przy realizacji złożonych projektów budowlanych.
Ochrona przed korozją
Wybieraj spośród szerokiej gamy rozwiązań w zakresie mocowania do stali w środowiskach o bardzo niskim (C1), umiarkowanym (C3) i wysokim (C5) stopniu zagrożenia korozją.
Bezpieczne mocowanie w przypadku wibracji
Wybieraj spośród różnych systemów mocowania do stali. Obejmują one montaż bezpośredni przy użyciu kołków gwintowanych X-BT-GR lub wkręcanie przy użyciu wkrętów S-BT-GR HL.
Łatwa kontrola i naprawa
Nasze rozwiązania w zakresie mocowania są montowane tylko na wierzchniej stronie stalowego podłoża. Także w celu kontroli lub naprawy nie ma potrzeby wykonywania żadnych prac na spodniej stronie.
Ochrona przed poślizgnięciem i potknięciem
Łeb naszych kołnierzy mocujących jest zaokrąglony i posiada antypoślizgową powierzchnię tarczy. Zapewnia to większe bezpieczeństwo podczas chodzenia po kratach pomostowych i blachach ryflowanych.
Kompleksowa oferta produktów
Dzięki szerokiemu asortymentowi produktów możesz zastosować najlepsze rozwiązanie w zależności od rozmiaru i rodzaju kraty pomostowej i blachy ryflowanej.
-
Prawidłowy montaż
• Krata pomostowa • Uniwersalne mocowania
System mocowania za pomocą kotew stalowych SBT 2.0
Dowiedz się więcej:
Mocowanie systemów instalacyjnych do stali Mocowanie połączeń elektrycznych do stali