JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO
Cyfryzacja – wspólny projekt
Dla wielu przedsiębiorców niejasne jest, jak należy wdrażać nowe procesy robocze w środowisku cyfrowym. Często osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji czują się osamotnione w procesie decyzyjnym. Pojawiają się obawy, że w tym całym cyfrowym zamieszaniu nagle utracą grunt pod nogami i pozostaną na lodzie. Strumień informacji, rozmywany przez różne grupy interesów, bynajmniej nie ułatwia zachowania klarownej perspektywy i wybierania realistycznych rozwiązań. Jest to również widoczne w odniesieniu do obecnej siły napędowej procesów transformacji cyfrowej w budownictwie – modelowaniu informacji o budynku − lub w skrócie „BIM”. Dzięki tej cyfrowej metodzie projektowania, wszystkie informacje dotyczące procesu budowy są gromadzone w jednym miejscu i udostępniane poszczególnym uczestnikom.
„BIM-to-Field wykorzystujemy w praktyce pracując z tachimetrem Hilti PLT 300, a pierwsi niemieccy projektanci pracują już na naszej rodzinie elementów instalacyjnych REVIT.”
mgr inż. Joachim-Urs Müller, Kierownik działu inżynieryjnego, region południowy, Hilti Niemcy
Projektowanie opiera się na wirtualnym projekcie budowlanym, który nie tylko obejmuje symulacje 3D, ale także pokazuje w czasie rzeczywistym wszystkie istotne dane całego cyklu budowy, aż po zarządzanie budynkiem w zmiennym środowisku. Big data między deską kreślarską a betoniarką. W ten sposób unika się błędów w projektowaniu, kosztownych przeróbek lub opóźnień. Jako kompleksowe, cyfrowe „narzędzie uniwersalne”, BIM tworzy w ten sposób pomost między klientem, projektantem i wykonawcą. Proces budowlany staje się bardziej wydajny, łatwiejszy, a przede wszystkim bardziej przejrzysty.
Praktyczna strona BIM
Niemniej jednak projektowanie BIM i prace budowlane muszą być dobrze zdefiniowane w specyfikacjach przetargowych. Samo oświadczenie: „Chcemy BIM”, nie wystarczy. „Wymagania klienta muszą być jasno określone i zapisane w specyfikacji”, mówi prawnik dr. Jörg L. Bodden. Potrzebne są wspólne reguły gry, które definiują terminologię, wykorzystanie wspólnego modelu danych, wynagrodzenie, odpowiedzialność itp. Zwłaszcza na wczesnym etapie projektowania, metoda BIM wymaga większych nakładów pracy. Co prawda jest to równoważone w fazie budowy dzięki przejrzystym procesom i strukturom. Optymalna konfiguracja BIM wymaga wszystkich istotnych informacji o budynku w oparciu o złożony model danych, w ramach którego wszystkie zaangażowane strony pracują z wykorzystaniem odpowiednich rozwiązań programowych. To gigantyczny system, umożliwiający symulacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej lub optymalizacji budynku, a także obliczania procesów logistycznych lub planowania zasobów.
Praktyczne podejście i dobry start w ramach systemu oferuje metoda „Little BIM”, w ramach której, wychodząc od „rozwiązania samodzielnego“, pracuje się na jednym, wspólnym oprogramowaniu.
Wszystkiemu przyświeca jeden cel – najpierw zaprojektować budynki, a potem je budować. Jak to wygląda w rzeczywistości? „Kwestię, czy BIM jest szybszy niż konwencjonalne projektowanie, pozostawmy chwilowo otwartą. Na pewno uzyskujemy lepsze, a przede wszystkim skonsolidowane wyniki projektowe”, – mówi mgr inż. Matthias Braun, kierownik działu produkcji i rozwoju w Obermeyer. „Ważne jest, że to nie BIM decyduje, co powinniśmy robić w przyszłości, ale my sami” – mówi Braun. „Musisz optymalizować tam, gdzie rzeczywiście widzisz potencjał optymalizacji, ale nie możesz tego komplikować.” BIM musi być przede wszystkim praktyczny. Oznacza to, że nowe metody należy wprowadzać tak, aby stanowiły odpowiedź na sytuację na rynku.
Nie ma bowiem „jednego” procesu BIM. Chodzi o to, by wspólnie wystartować, uczyć się i wzmacniać własną pozycję na rynku.
W końcu z cyfrowego sposobu myślenia i pracy oraz koncepcji takich, jak BIM skorzystają wszyscy uczestnicy procesu projektowania. Przewidywalne koszty, większa przejrzystość i bardziej wydajne procesy. Ekscytujące zadanie, z którym należy się wspólnie zmierzyć.