nowy
Wiertło koronowe SPX-A Speed
Najwytrzymalsze wiertło koronowe do wiercenia diamentowego z ręki lub ze statywu w praktycznie wszystkich rodzajach betonu i muru – wiertło koronowe do akumulatorowych wiertnic diamentowych
- Zastosowanie z: DD 110-D-22, DD 150-U-22
- Materiał podłoża: Beton, Kamień
- Tryb wiercenia: Z ręki oraz ze statywu
ultimate
Klienci szukali również wiertła do DD 150-22, wiercenie diamentowe, wiertła diamentowe, DD 150-22 or wiertnica bezprzewodowa.
Wybierz opcję
Średnica
- 37 mm
- 40 mm
- 42 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 127 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
Długość robocza
- 320 mm
Końcówki mocujące
- BI (Hilti)
- Bez końcówki mocującej
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 663,34 PLN
Dane techniczne
Zastosowanie z
DD 110-D-22, DD 150-U-22
Materiał podłoża
Beton, Kamień
Tryb wiercenia
Z ręki oraz ze statywu
Warunki pracy
Na mokro i na sucho
Klasa produktu
Ultimate
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Najwyższa prędkość wiercenia – wiertła koronowe zoptymalizowane do urządzeń akumulatorowych zapewniają prędkość wiercenia o 50% większą niż standardowe wiertła koronowe, co przekłada się na zwiększenie wydajności prac wykonywanych akumulatorowymi wiertnicami diamentowymi
- Więcej otworów z jednego ładowania – zoptymalizowane do akumulatorowych wiertnic diamentowych pozwalają wydłużyć czas pracy akumulatora nawet o 50%
- Uniwersalność – możliwość stosowania do wiercenia diamentowego z ręki lub ze statywu, zarówno w betonie, jak i w murze
- Wyższy komfort pracy – łatwiejsze rozpoczynanie wiercenia oraz konstrukcja umożliwiająca płynniejsze i szybsze wiercenie w betonie o dużej zawartości prętów zbrojeniowych
- Technologia Hilti Equidist (średnica min. 37 mm), z precyzyjnie rozmieszczonymi diamentami zapewniającymi najwyższą wydajność oraz stałą prędkość wiercenia przez cały okres użytkowania wiertła
Zastosowania
- Akumulatorowe wiercenie rdzeniowe
- Wiercenie diamentowe na mokro w betonie, ze statywu lub z ręki
- Wiercenie diamentowe na sucho w murze z ręki
- Uchwyt BI szybkozaciskowy do akumulatorowych wiertnic diamentowych Hilti oraz uniwersalna końcówka mocująca BS (1-1/4") do wiertnic diamentowych innych firm
Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.