Akumulatorowa wiertnica diamentowa DD 110-D-22
Nowy produktProdukt #r18888606
Bezprzewodowa wiertnica diamentowa do otworów o średnicy 12–132 mm (5/16 – 5-1/4") (platforma akumulatorowa Nuron)
- Zakres średnic: 12 - 162 mm
- Materiał podłoża: Kamień, Bloczek, Cegła
- Tryb pracy: System wiercenia ręcznego
Klienci wyszukali także wiercenie diamentowe, nowości, wiertnica, bezprzewodowa wiertnica lub Nuron
- Kompaktowe i łatwe w użyciu – akumulatorowa wiertnica diamentowa jest wygodniejsza i poręczniejsza w użyciu
- Większa wydajność dzięki elektronicznej skrzyni biegów – elektroniczna regulacja dostosowuje prędkość obrotową/moment obrotowy, aby niezależnie od średnicy zapewnić optymalną prędkość wiercenia
- Bezpieczniejsze wiercenie diamentowe z ręki – system aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC) zabezpiecza przed nieskręcaniem się w przypadku zakleszczania się modułu
- Więcej otworów z jednego ładowania – nowe wiertła koronowe zoptymalizowane do urządzeń akumulatorowych pozwalają wydłużyć czas pracy akumulatora nawet o 30%
- Łatwiejsze usuwanie urobku – funkcja oscylacyjna ułatwia usuwanie zablokowanego rdzenia betonowego z wiertła koronowego
- Wykonywanie otworów pod puszki w instalacjach elektrycznych
- Wiercenie diamentowe na sucho w gazobetonie, pustaku piaskowcowym, bloczku silikatowym, cegle dziurawce, cegle pełnej i klinkierze: wykonywanie przejść na rury itp. w instalacjach wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i klimatyzacyjnych



- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.