Nuron

Piła szablasta SR 6-22

Aku. piła szablasta SR 6-22 karton #2240576

Akumulatorowa piła szablasta do dużych obciążeń podczas wyburzania i cięcia, oferująca większy komfort pracy i większą szybkość (platforma akumulatorowa Nuron)

  • Materiał podłoża: Drewno z gwoździami, Kompozyty drewniane, Drewno, Stal, Stal nierdzewna, Płyta warstwowa, Sklejka, Tworzywa sztuczne, Blacha, Metal, Kamień, Pustak, Płyty gipsowo-kartonowe, Żeliwo
  • Prędkość skokowa (na biegu jałowym): 2600 skoki/minutę
  • Dostępny system odsysania zwiercin: SR DRS

Klienci szukali również NuronSR 6 or Piła szablasta.

Personalizuj swój zestaw

Urządzenie
Urządzenie w kartonie
Ile zestawów chcesz zamówić?
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
2 715,27 PLN

Dane techniczne

Materiał podłoża
Drewno z gwoździami, Kompozyty drewniane, Drewno, Stal, Stal nierdzewna, Płyta warstwowa, Sklejka, Tworzywa sztuczne, Blacha, Metal, Kamień, Pustak, Płyty gipsowo-kartonowe, Żeliwo
Prędkość skokowa (na biegu jałowym)
2600 skoki/minutę
Dostępny system odsysania zwiercin
SR DRS
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
455 x 91 x 156 mm
Masa korpusu urządzenia
3.1 kg
Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A
86 dB (A) 1
Trójosiowa wartość wibracji przy cięciu płyt (ah, B)
13.0 m/s² 2
  1. Zgodnie z obowiązującą normą produktową (szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji obsługi)
  2. wg EN 60745-2-11

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Mocna akumulatorowa piła szablasta skonstruowana by zapewnić wyższą prędkość cięcia bez ograniczania łatwości użycia/manewrowania
  • Szybsze, gładsze cięcia – dzięki dużej wydajności akumulatorów Nuron, możesz ciąć metal lub drewno z gwoździami z większymi prędkościami i większą łatwością
  • Zaawansowana ergonomia – o 26% niższy poziom wibracji dzięki systemowi tłumienia wibracji (AVR), lepsze wyważenie narzędzia oraz lampa LED
  • Bezpieczniejsze miejsca pracy – opcjonalna lonża do ochrony przed upadkiem narzędzia; system usuwania pyłu, który można podłączyć do odkurzacza, a także dostępność opcji Cut Assist w celu stabilizacji przedmiotu w dowolnej pozycji
  • Na platformie akumulatorowej Nuron znajdziesz wydajne bezprzewodowe piły szablaste dzięki zastosowaniu innowacyjnych akumulatorów, które starczają na dłużej, brzeszczotom które oszczędzają czas oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać wyższą produktywność i bezpieczeństwo pracy

Zastosowania

  • Wyburzanie lub przycinanie metalowych elementów niekonstrukcyjnych – takich jak rury, dźwigary, korytka kablowe, arkusze blach, bariery energochłonne
  • Rozbiórka konstrukcji drewnianych oraz z drewna z wbudowanymi elementami metalowymi
  • Cięcie tworzyw sztucznych takich jak rury, materiały izolacyjne lub ościeżnic okiennych i drzwiowych

Services

Hilti Tool Service

  • 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń

Fleet Management

  • Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą