Nuron

Akumulatorowa młotowiertarka TE 4-22

Set TE 4-22 + TE-CX M1 (6) karton #2344456

Kompaktowa młotowiertarka akumulatorowa SDS Plus o najlepszym stosunku wydajności do ciężaru podczas wiercenia ponad głową (platforma akumulatorowa Nuron)

  • Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 2.45 kg
  • Optymalny zakres wiercenia udarowego: 4 - 14 mm
  • Energia pojedynczego udaru: 2.3 J

Klienci szukali również NuronTE 4 or młotowiertarka.

Personalizuj swój zestaw

Urządzenie
Urządzenie w kartonie Zawiera: 1x Hilti Grease, 1x Wiertło udarowe TE-CX 5/12, 2x Wiertło udarowe TE-CX 6/17, 1x Wiertło udarowe TE-CX 8/17, 1x Wiertło udarowe TE-CX 10/17, 1x Wiertło udarowe TE-CX(5) 12/17
Ile zestawów chcesz zamówić?
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
2 941,55 PLN

Dane techniczne

Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
2.45 kg
Optymalny zakres wiercenia udarowego
4 - 14 mm
Energia pojedynczego udaru
2.3 J
Zakres średnic wiercenia udarowego
4 - 28 mm
Prędkość obrotowa wiercenia udarowego
1050 obr./min
Częstotliwość udarów
5100 ud./min
Funkcjonalność
System aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC), Aktywny system tłumienia wibracji (AVR), Ogranicznik głębokości, Wiercenie udarowe, Wbudowany system odsysania zwiercin (DRS), Tryb pracy wstecz, Lampa robocza LED
Trójosiowa wartość wibracji przy wierceniu udarowym w betonie (ah, HD)
12.3 m/s² 1
Poziom natężenia dźwięku emitowanego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A
98 dB (A) 2
Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A
90 dB (A) 3
Dostępny system odsysania zwiercin
TE DRS-4/6, TE DRS-C, TE DRS-D
  1. Zgodnie z obowiązującą normą produktową (szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji obsługi)
  2. Zgodnie z obowiązującą normą produktową (szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji obsługi)
  3. Zgodnie z obowiązującą normą produktową (szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji obsługi)

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Kompaktowa, ale o dużej mocy – najlepszy stosunek mocy do wagi, optymalna prędkość wiercenia i wydajność młotowiertarki akumulatorowej Hilti SDS Plus
  • Szybsze wiercenie – zakończ prace montażowe szybciej dzięki o 20% większej mocy nowego silnika bezszczotkowego i rewolucyjnym akumulatorom Nuron
  • Wyższy komfort – zredukowany ciężar, nowe rękojeści, lampka LED oraz lepsze wyważenie sprawiają, że wiercąc ponad głową z akumulatorową młotowiertarką TE 4-22 pracuje się szczególnie łatwo
  • Kompleksowe zabezpieczenia – w tym system aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC zapobiegający niekontrolowanemu obracaniu się urządzenia, gdy końcówka ulegnie zablokowaniu
  • Aktywny system tłumienia wibracji (AVR) sprawia, że praca z urządzeniem jest mniej męcząca – co pomaga zwiększyć dzienną wydajność

Zastosowania

  • Wiercenie i wiercenie udarowe w betonie i murze
  • Wiercenie w betonie ponad głową, np. podczas podwieszania rur i przewodów, instalacji MEP i sufitów podwieszanych
  • Praktycznie bezpyłowe wiercenie (wymagany wbudowany system usuwania pyłu TE DRS-4/6 lub łącznik do odkurzacza TE DRS-C)
  • Osadzanie kotew i kotew wpuszczanych w betonie (wraz z opcjonalnym uchwytem końcówki TE-C oraz narzędziem do osadzania)
  • Zgodne z OSHA (1925.1153 tabela 1), praktycznie bezpyłowe wiercenie (niezbędny wbudowany system odsysania pyłu TE DRS-4/6 lub łącznik do odkurzacza TE DRS-C)

Services

Hilti Tool Service

  • 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń

Fleet Management

  • Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Product Videos