Dozowniki
Sprawdź w jaki sposób nasze akumulatorowe dozowniki do masy uszczelniającej i żywicy do kotew wklejanych umożliwiają wykonanie pracy w krótszym czasie i z mniejszą ilością odpadów
10 Produkty
Filtr

Nuron
- Opis
- Akumulatorowy dozownik do żywicy hybrydowej/epoksydowej do kotew wklejanych, wyposażony w funkcje pozwalające zwiększyć prędkość, bezpieczeństwo i zredukować odpady (platforma akumulatorowa Nuron)
- Rodzaj akumulatora
- 22 V
- Wymiary (dł. x szer. x wys.)
- 440 x 120 x 230 mm
- Rodzaj dozownika
- Akumulatorowy

Nuron
- Opis
- Wydajny, akumulatorowy dozownik masy uszczelniającej do szerokiej gamy mas uszczelniających i klejów (platforma akumulatorowa Nuron)
- Siła wyrzutu
- 4900 N
- Prędkość obrotowa bez obciążenia
- 1 - 10 mm/s
- Długość (z korpusem wiercącym 310 ml/10 oz)
- 457 mm

- Opis
- Pneumatyczny dozownik do żywicy hybrydowej/epoksydowej do kotew wklejanych
- Rodzaj dozownika
- Pneumatyczny

- Opis
- Ręczny dozownik do żywicy iniekcyjnej
- Rodzaj dozownika
- Ręczny

- Opis
- Ręczny dozownik do żywicy hybrydowej /epoksydowej do kotew wklejanych
- Rodzaj dozownika
- Ręczny

- Opis
- Dozownik/akcesoria do systemów biernej ochrony przeciwpożarowej
- Kategoria dozownika
- Wyciskacz piany

- Opis
- Dozownik/akcesoria do systemów biernej ochrony przeciwpożarowej
- Kategoria dozownika
- Wyciskacz piany