Akumulatorowy dozownik żywicy HDE 500-22
Nowy produktProdukt #r13250342
Akumulatorowy dozownik do żywicy hybrydowej/epoksydowej do kotew wklejanych, wyposażony w funkcje pozwalające zwiększyć prędkość, bezpieczeństwo i zredukować odpady (platforma akumulatorowa Nuron)
- Rodzaj akumulatora: 22 V
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 440 x 120 x 230 mm
- Rodzaj dozownika: Akumulatorowy
Klienci wyszukali także dozownik, żywica, pistolet do kleju, klej lub Nuron
- Szybsze kotwienie – akumulatorowe dozowniki żywicy to doskonały sposób, aby zaoszczędzić czas, zredukować ilość odpadów i ograniczyć sprzątanie przy każdym osadzanym pręcie
- Znaczne zmniejszenie ilości zmarnowanej żywicy – koło dozujące i zalecenia Hilti dotyczące dozowania z aplikacji Hilti Volume Calculator są teraz dostępne z dokładnością co do milimetra
- Zwiększ bezpieczeństwo i niezawodność mocowań – wskaźniki LED podają na bieżąco informację zwrotną, aby potwierdzić że zaprawa była dozowana prawidłowo lub, że nabój jest już pusty
- Funkcje powtórz i wznów – opcja pamięci pozwala na łatwe dozowanie tej samej ilości żywicy za każdym razem, gdy wciśniesz spust, lub na wykańczanie otworu w przypadku przerwania operacji z powodu wymiany naboju
- Na platformie akumulatorowej Nuron znajdują się akumulatorowe narzędzia bez ograniczeń czasu pracy i żywotności, dzięki akumulatorom, które starczają na dłużej, akcesoriom, które oszczędzają czas oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać produktywność i bezpieczeństwo pracy każdego dnia
- Dozowanie żywicy epoksydowej lub żywicy do wklejania Hilti HIT do mocowania prętów kotew i prętów zbrojeniowych w betonie i murze
- Dozowanie pian ogniochronnych Hilti (tylko w przypadku, gdy pakowane są w kompatybilne miękkie opakowania foliowe)

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.