Akumulatorowy wyciskacz CD 4-22
Nowy produktProdukt #r13275487
Wydajny, akumulatorowy dozownik masy uszczelniającej do szerokiej gamy mas uszczelniających i klejów (platforma akumulatorowa Nuron)
- Siła wyrzutu: 4900 N
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: 1 - 10 mm/s
- Długość (z korpusem wiercącym 310 ml/10 oz): 457 mm
Klienci wyszukali także klej, kotwa chemiczna, wyciskacz, żywica lub Nuron
- Wyjątkowa wszechstronność – zmienna siła nacisku do stosowania z ładunkami mas uszczelniających i klejów Hilti lub innych marek (włącznie z produktami o wysokiej lepkości) o pojemnościach 310 i 600 ml
- Minimalizacja strat – zmienna prędkość i funkcja zapobiegająca kapaniu pomagają wykorzystać każdy ładunek do maksimum
- Bezpieczne miejsce pracy – możliwość wyeliminowania praktycznie całego związanego z tymi pracami zmęczenia dłoni i nadgarstka, poprzez przejście z dozowników ręcznych na akumulatorowe
- Lepsza ergonomia – dokładnie wyważona konstrukcja dozownika z lampką LED zapewnia większy komfort i precyzję pracy w ograniczonych przestrzeniach
- Na platformie akumulatorowej Nuron znajdziesz wydajne bezprzewodowe narzędzia dzięki zastosowaniu innowacyjnych akumulatorów, które starczają na dłużej, akcesoriom które pomagają zaoszczędzić czas oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać wyższą produktywność i bezpieczeństwo pracy
- Dozowanie akrylowych mas uszczelniających i klejów
- Dozowanie mas ogniochronnych zapewniających dymoszczelność oraz izolację akustyczną
- Dozowanie pęczniejących mas uszczelniających dylatacje
- Uszczelnianie wokół przepustów dla rur
- Wypełnianie szczelin dylatacyjnych lub naprawianie pęknięć w betonie

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.