Kamera termowizyjna PT-C
Nowy produktProdukt #r19660507
Kamera na podczerwień do obrazowania termowizyjnego w celu kontrolowania instalacji elektrycznych, mechanicznych, rurociągowych i HVAC
- Temperatura – zakres: -20 °C - 600 °C
- Dokładność pomiaru: from -20 °C to -10 °C (-4 °F to 14 °F): +/- 4° C, from -10 °C to 100 °C (14 °F to 212 °F): +/- 2° C, from 100 °C to 600 °C (212 °F to 1112 °F): +/- 2 %
- Rozdzielczość temperatury: 0.1 °C
Udostępnij
Klienci wyszukali także dla elektryków, nowości, kamera termowizyjna, inspekcja lub Nuron
Właściwości
- Wysoka rozdzielczość – kamera na podczerwień (IR) o wysokiej rozdzielczości zapewnia dopasowanie obrazów w podczerwieni i w świetle widzialnym, aby szybciej lokalizować wycieki ciepła lub błędy montażowe
- Szeroki zakres temperatur – obrazowanie termowizyjne od -20°C do +600°C obejmuje szeroki zakres zastosowań (posiada certyfikat kalibracji temperatury)
- Oszczędzaj na opłatach za usługi – dzięki samodzielnym kontrolom termowizyjnym można wcześnie wykrywać problemy grożące kosztownymi naprawami oraz uniknąć opłat za zewnętrzne usługi termowizyjne
- Solidna, ergonomiczna konstrukcja – wygodna, lekka konstrukcja i odporność na upadek z wysokości do 1,5 metra
- Łatwiejsze dokumentowanie – dane, w tym notatki głosowe, obraz w podczerwieni i obraz w świetle widzialnym można przesyłać przez port USB-C, co pozwala na szybkie dokumentowanie prac
Aplikacje
- Instalacje elektryczne – sprawdzanie rozkładu temperatur w skrzynkach bezpiecznikowych, elementach elektrycznych i połączeniach kabli, aby wykrywać przeciążenia lub awarie
- Instalacje mechaniczne – sprawdzanie rur grzewczych, grzejników, ogrzewania podłogowego, instalacji klimatyzacyjnych i rur pod kątem błędów i nieszczelności
- Infrastruktura energetyczna i przemysłowa – sprawdzanie instalacji parowych pod kątem wycieków ciepła, uszkodzeń izolacji, odwadniaczy, poziomów w zbiornikach, rurociągów czynnika chłodniczego i paneli słonecznych
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi PT-C (01), Szwedzki, Japoński, Niemiecki, Hebrew, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Polski, Techisch, Estoński, Holenderski, Grecki, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Fiński, Węgierski, [ 21.1 MB ]