REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

Innowacyjne urządzenia umożliwiające precyzyjne i nieinwazyjne badania konstrukcji oraz wykrywanie przedmiotów wewnątrz betonu

5 Produkty

Filtr
Detektor PS 85
Opis
Łatwy w użyciu skaner do ścian i wykrywacz przedmiotów, pozwalający zapobiegać kolizjom podczas wiercenia lub cięcia w pobliżu przedmiotów wewnątrz materiału
Maks. głębokość wykrywania położenia obiektów
200 mm
Dokładność lokalizacji
5to 10 mm (+/-) mm
Minimalna odległość pomiędzy dwoma sąsiadującymi obiektami
40 mm
Lokalizator centrujący PX 10
Opis
Precyzyjny lokalizator centrujący do określania punktów wejścia i wyjścia oraz odległości między nimi
Zakres temperatur pracy
-20 - 55 °C
Maksymalny czas pracy
17 h
Zakres temperatur roboczych
-20 - 55 °C
Skaner do betonu PS 1000 X-Scan
Opis
Wydajny skaner do betonu, do badania konstrukcji oraz lokalizowania przedmiotów znajdujących się w kilku warstwach betonu.
Maks. głębokość wykrywania położenia obiektów
300 mm
Dokładność wskazania głębokości
<100 mm: ±10 mm, >100 mm ±15%
Dokładność lokalizacji
±10 mm
               Wyjątkowe parametry pomiarowe. Technologia Pulse Power Hilti to pomiary z częstotliwością 1 miliona impulsów na sekundę umożliwiające wiarygodne odczyty nawet w najtrudniejszych warunkach.
Ferroscan PS 300
Opis
Precyzyjny detektor prętów zbrojeniowych w betonie, do pomiaru głębokości otuliny oraz szacowania średnicy pręta podczas analizy konstrukcji
Maks. głębokość wykrywania położenia obiektów
200 mm
Dokładność lokalizacji
1% +/-3mm mm
Minimalna odległość pomiędzy dwoma sąsiadującymi obiektami
30 mm
Kamera termowizyjna PT-C
Opis
Kamera na podczerwień do obrazowania termowizyjnego w celu kontrolowania instalacji elektrycznych, mechanicznych, rurociągowych i HVAC
Temperatura – zakres
-20 °C - 600 °C
Dokładność pomiaru
from -20 °C to -10 °C (-4 °F to 14 °F): +/- 4° C, from -10 °C to 100 °C (14 °F to 212 °F): +/- 2° C, from 100 °C to 600 °C (212 °F to 1112 °F): +/- 2 %
Rozdzielczość temperatury
0.1 °C