Opaski ogniochronne CP 648-E
Pęczniejąca, łatwa w użyciu elastyczna opaska ogniochronna, pomaga utworzyć dymoszczelną barierę ogniową w przepustach rur palnych
- Klasa produktu: Ultimate
- Zakres temperatury stosowania: -5 - 50 °C
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: -5 - 50 °C
ultimate
Klienci szukali również Opaska ogniochronna, opaska ogniowa, opaska pęczniejąca, opaska na rury or taśma ogniochronna.
Wybierz opcję
Szerokość
- 45 mm
Długość
- 10000 mm
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 5 253,72 PLN
Dane techniczne
Klasa produktu
Ultimate
Zakres temperatury stosowania
-5 - 50 °C
Temperatura przechowywania i transportu – zakres
-5 - 50 °C
Zakres odporności na temperaturę
-20 - 100 °C
Dokumenty
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Szybszy i łatwiejszy montaż – bez haków, kotew, czy wiercenia
- Instalowana wewnątrz materiału podłoża – idealna do stosowania w ograniczonych przestrzeniach z utrudnionym dostępem
- Uniwersalne rozwiązanie – jeden produkt do przepustów o różnych wielkościach
Zastosowania
- Elastyczna opaska ogniochronna z materiału charakteryzującego się wysokim stopniem pęcznienia pod wpływem temperatury do zabezpieczania przejść rur palnych przez przegrody
- Przegrody betonowe i murowane oraz gipsowo-kartonowe
Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.