Kołek gwintowany S-BT-GR HL
Nowy produkt UltimateProdukt #r14656032
Kołek gwintowany wkręcany (stal nierdzewna) do mocowania krat pomostowych i uniwersalnych zamocowań w środowiskach wysoce korozyjnych. Kompatybilne z szynami montażowymi Hilti MT
- Materiał podłoża: Stal
- Zabezpieczenie przed korozją: Odpowiednik stali nierdzewnej A4 (316)
- Rozmiar gwintu: M8
Udostępnij
Klienci wyszukali także gwintowane, SBT-HL, kołki, S-BT 2.0 lub SBT 6-22
Właściwości
- Nie ma konieczności naprawiania powłoki podłoża stalowego: zabezpieczenie antykorozyjne pozostaje nienaruszone
- Do stosowania w środowiskach wysoce korozyjnych (C4 i C5), a tym samym odpowiednie do zastosowań w większości gałęzi energetyki i przemysłu
- Nadają się do stosowania w stali o grubości minimum 6 mm (1/4")
- Przenośny, bezprzewodowy system eliminuje potrzebę stosowania długich przewodów zasilających
- Dostępne z długim wiertłem (95 mm)
Aplikacje
- Mocowanie krat pomostowych do konstrukcji stalowych przy użyciu kołnierzy mocujących X-FCM-R
- Mocowanie krat pomostowych do konstrukcji stalowych przy użyciu kołnierzy mocujących X-FCM-R HL
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- ETA-23/0001 S-BT-HL 2023-02-16, Angielski, Niemiecki, [ 2.5 MB ]
- Aprobata typu 74271/A0_BV wydana przez BV dla systemów mocowania S-BT-MR / -MF HL, S-BT-GR / -GF HL, S-BT-ER / -EF HL w konstrukcjach przybrzeżnomorskich oraz w budownictwie okrętowym., Angielski, [ 530.5 kB ]
- Aprobata typu 23-2361769-PDA wydana przez ABS dla systemów elementów mocujących S-BT do zastosowań przybrzeżnomorskich oraz w budownictwie okrętowym., Angielski, [ 1.8 MB ]
- Aprobata typu TAS00003NW wydana przez DNV dla systemów elementów mocujących S-BT HL do zastosowań przybrzeżnomorskich oraz w przemyśle stoczniowym., Angielski, [ 488.9 kB ]
- RINA Type Approval FPE035023CS/001 for S-BT-MR / -MF HL, S-BT-GR / -GF HL, S-BT-ER / -EF HL, X-FCM-R (NG), X-FCM-F (NG) and X-FCS-R fastening system in off-shore and shipbuilding application., Angielski, [ 125.1 kB ]