Kołnierz mocujący X-FCM-R NG do krat pomostowych o drobnych oczkach (ze stali nierdzewnej)
Nowy produkt
Ultimate
Produkt #r11829170
Wąski kołnierz mocujący ze stali nierdzewnej do krat pomostowych o drobnych oczkach, narażonych na duże obciążenia, do mocowania krat podłogowych przy użyciu kołków gwintowanych, w środowisku wysoce korozyjnym
- Zastosowanie: Kraty pomostowe
- Do użytku z (urządzenia): DX 460, DX 5, DX 6
- Zabezpieczenie przed korozją: Odpowiednik stali nierdzewnej A4 (316)
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Mniejszy nakład pracy podczas montażu – mniejsza liczba etapów niż przy montażu krat pomostowych z wykorzystaniem zacisków i spawania
- Aprobaty i certyfikaty – dostępne dane techniczne, raporty z badań i aprobaty
- Brak konieczności naprawiania powierzchni – przy mocowaniu krat pomostowych do stali kołkami gwintowanymi S-BT i X-BT
- Trwałe zamocowanie – zabezpieczenia na kołnierzu zapobiegające samoodkręceniu lub obracaniu
- Mniejsze ryzyko potknięcia się i upadku – antypoślizgowa powierzchnia i minimalne wystawania kołka z kraty pomostowej po prawidłowym zamocowaniu
Aplikacje
- Do mocowania krat pomostowych o drobnych oczkach w środowiskach wysoce korozyjnych C5, takich jak statki, przybrzeżnomorskie instalacje naftowe i gazowe
- Do krat pomostowych narażonych na standardowe obciążenia
- Mocowanie stalowych kart pomostowych o drobnych oczkach
- Mocowanie krat pomostowych z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (FRP), o drobnych oczkach
- Kołnierz mocujący do krat pomostowych, do stosowania z kołkami gwintowanymi M8
![BV_Logo_PDP_APC_70x50](/medias/sys_master/images/hfd/h4f/10047731466270.png)
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.