Kotwa segmentowa ze stali nierdzewnej HST4-R BW
Kotwa segment. stand. HST4-R M10x100 5-5 #2329128
Najwytrzymalsza kotwa segmentowa w naszej ofercie, do przenoszenia dużych obciążeń statycznych i sejsmicznych, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, w betonie zarysowanym (stal nierdzewna, duża podkładka)
- Materiał, korozja: Stal nierdzewna, A4
- Konfiguracja głowicy: Z gwintem zewnętrznym
- Oprogramowanie PROFIS: Tak
Wybierz opcję
Rozmiar kotwy
- M8
- M10
- M12
- M16
Długość kotwy
- 75 mm
- 100 mm
- 115 mm
- 145 mm
Paczka
- 12 szt.
- 20 szt.
- 40 szt.
- 100 szt.
Ilość
Paczki
Suma Szt.
40
Cena netto po rabacie
673,00 PLN
16,82 PLN / 1 Szt.
Dane techniczne
Materiał, korozja
Stal nierdzewna, A4
Konfiguracja głowicy
Z gwintem zewnętrznym
Oprogramowanie PROFIS
Tak
Dokumenty
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Innowacje zwiększające nośność – kotwy nowej generacji charakteryzują się zwiększoną nośnością na wyrwanie, pozwalając na zoptymalizowanie wymiarów kotwy oraz geometrii mocowanej płyty podstawy
- Większa elastyczność – jest możliwe zarówno płytkie osadzanie kotew, aby zwiększyć produktywność, jak i głębokie w celu zwiększenia nośności, przy szerokim zakresie odległości od krawędzi oraz rozstawu.
- Szybszy i łatwiejszy montaż – używając zakrętarek Hilti z modułem SI-AT można szybko i bezpiecznie instalować kotwy bez potrzeby czyszczenia otworów
- Bezpieczniejsze i bardziej niezawodne – opatentowany stożek rozprężny zapobiegający obracaniu się, zwiększający pewność montażu
- Zoptymalizuj projektowanie – użyj oprogramowania PROFIS Engineering, aby projektować połączenia stali z betonem
Zastosowania
- Mocowanie stóp, poręczy, systemów fasadowych oraz podpór instalacji mechanicznych, elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych do betonu
- Mocowanie w betonie zarysowanym i niezarysowanym spełniające wymagania przepisów budowlanych
- Atestowana wytrzymałość na oddziaływania i obciążenia sejsmiczne. W pełni spełnia wymagania klas C1 i C2 dotyczące połączeń o krytycznym znaczeniu objęte aprobatą ETA.
- Odpowiednia do miejsc suchych wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Łeb z dużą podkładką DIN – pozwala na stosowanie w otworach o dużej średnicy lub wydłużonych