REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

Najwytrzymalsza metalowa kotwa rozprężna w naszej ofercie, do przenoszenia dużych obciążeń statycznych i sejsmicznych w betonie zarysowanym (stal węglowa, nakrętka imbusowa)

  • Materiał, korozja: Stal węglowa, ocynk galwaniczny
  • Konfiguracja głowicy: Łeb imbusowy
  • Aprobaty / raporty z prób: ETA, IAPMO

Klienci szukali również najmocniejsza kotwa klinowakotwa segmentowamocowanie do betonukotwy mechaniczne or kotwa mechaniczna.

Wybierz opcję

Rozmiar kotwy
  • M10
  • M12
Długość kotwy
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 115 mm
Paczka
  • 25 szt.
  • 50 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie

Od 370,10 PLN

Dane techniczne

Materiał, korozja
Stal węglowa, ocynk galwaniczny
Konfiguracja głowicy
Łeb imbusowy
Aprobaty / raporty z prób
ETA, IAPMO
Materiał podłoża
Beton (niezarysowany), Beton (spękany)
Narzędzia montażowe
Akumulatorowa młotowiertarka TE 30-22, Akumulatorowa młotowiertarka TE 6-22, Akumulatorowa zakrętarka z udarem stycznym SIW 4AT-22 ½”, Akumulatorowa zakrętarka z udarem stycznym SIW 6AT-22
Oprogramowanie PROFIS
Tak

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Innowacje zwiększające nośność – kotwy nowej generacji charakteryzują się zwiększoną nośnością połączenia z betonem i wytrzymałością na wyrwanie, pozwalając na zoptymalizowanie wymiarów stopy i wykorzystania kotwy, aby w pełni wykorzystać materiały
  • Większa elastyczność – jest możliwe zarówno płytkie osadzanie kotew, aby zwiększyć produktywność, jak i głębokie w celu zwiększenia nośności, przy szerokim zakresie odległości od krawędzi oraz rozstawu.
  • Szybszy i łatwiejszy montaż – używając narzędzi kompatybilnych z modułem dynamometrycznym można szybko instalować pełną gamę kotew bez potrzeby czyszczenia otworów
  • Bezpieczniejsze i bardziej niezawodne – opatentowany stożek rozprężny zapobiegający obracaniu się, zwiększający pewność montażu
  • Ekonomiczne projektowanie – użyj oprogramowania PROFIS Engineering, aby łatwiej projektować połączenia stali z betonem i obniżyć koszty materiałów

Zastosowania

  • Mocowanie stóp, poręczy, systemów fasadowych oraz podpór instalacji mechanicznych, elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych do betonu
  • Mocowanie w betonie zarysowanym i niezarysowanym spełniające wymagania przepisów budowlanych
  • Atestowana wytrzymałość na oddziaływania i obciążenia sejsmiczne. W pełni spełnia wymagania klas C1 i C2 dotyczące połączeń o krytycznym znaczeniu objęte aprobatą ETA.
  • Odpowiednia do miejsc suchych wewnątrz budynków
  • Z ocynkowaną nakrętką imbusową – wbijanie wstępnie zmontowanego, wytrzymałego kapturka nakrętki zapewnia bezpieczniejsze, bardziej atrakcyjne wykończenie

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.

Product Videos