REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

Zasadniczo wszystkie zamocowania, w których konieczne jest przeniesienie obciążeń (o zakresie wartości średnich) przez izolację na podłoże - ściana betonowa lub murowana są możliwymi przypadkami zastosowania HIK-T.

  • Materiał, korozja: Stal nierdzewna, A4, Stal węglowa, klasa 8.8, ocynk galwaniczny
  • Warunki środowiskowe: Na zewnątrz
  • Materiał podłoża: Beton (niezarysowany), Beton (spękany), Mur (cegła pełna), Mur (pustak)

Klienci szukali również kotwaizolacja termiczna or HIK.

Wybierz opcję

Rozmiar kotwy
  • 12 mm
  • 16 mm
Konfiguracja głowicy
  • Z gwintem zewnętrznym
Paczka
  • 4 szt.
  • 20 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie

Od 458,16 PLN

Dane techniczne

Materiał, korozja
Stal nierdzewna, A4, Stal węglowa, klasa 8.8, ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz
Materiał podłoża
Beton (niezarysowany), Beton (spękany), Mur (cegła pełna), Mur (pustak)
Oprogramowanie PROFIS
Nie
Procedury czyszczenia
Czyszczenie sprężonym powietrzem

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Oszczędność czasu na każdym punkcie mocowania – mniejsza liczba etapów montażu kotwy HIK-T pozwala na przyspieszenie prac
  • Wyższe nośności HIK-T wynikają głównie z innej zasady działania w porównaniu do konkurencyjnych kotew z izolacyjnością termiczną.
  • Duża wodoszczelność – zintegrowane uszczelnienie zapobiega wnikaniu wody do izolacji, bez konieczności dodatkowego uszczelniania kotwy silikonem
  • Bezpieczniejsze miejsca pracy – mniejsza liczba etapów montażu ogranicza narażenie na zapylenie

Zastosowania

  • Połączenia przechodzące przez elewację – np. przy montażu markiz, zadaszeń

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.

Product Videos

Zamocowania, w których konieczne jest przeniesienie obciążeń przez izolację

Łatwy montaż w systemach izolacji termicznej

Zamocowania, w których konieczne jest przeniesienie obciążeń przez izolację znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest zapobieganie powstawaniu mostków termicznych pomiędzy łączonymi materiałami. Pozwala to na skuteczną kontrolę przepływu ciepła w konstrukcjach budowlanych oraz poprawę komfortu cieplnego i efektywności energetycznej budynków.

Szczególnie w przypadku późniejszego montażu np. markiz, systemów klimatyzacji, zadaszenia oraz innych elementów stalowych i metalowych w systemach izolacji termicznej mamy do czynienia z głównym wyzwaniem polegającym na tym, aby za wszelką cenę uniknąć mostków termicznych między poszczególnymi komponentami systemu izolacji termicznej. Dzięki kotwie termicznej Hilti HIK-T bez problemu wykonasz te mocowania w sposób bezpieczny, skuteczny i oszczędzający czas.

Kotwa termiczna HIK-T: Rozwiązanie mocujące do systemu izolacji termicznej bez mostków termicznych

Jedną z możliwości skutecznego zamocowania, w którym konieczne jest przeniesienie obciążeń przez izolację termiczną jest zastosowanie kotew termicznych − np. Hilti HIK-T. System mocowania dystansowego obejmuje izolację o grubości do 220 mm w pustakach i do 300 mm na podłożach betonowych.  W przypadku instalacji zgodnej z aprobatą, możliwe jest nawet przesunięcie poprzeczne do 3 mm, co nie ma negatywnego wpływu na doskonałą szczelność, którą zapewnia zintegrowany pierścień uszczelniający. Dzięki innowacyjnej głowicy nie występują mostki termiczne, ponieważ obszary zewnętrzny i wewnętrzny są od siebie odizolowane, tj. oddzielone termicznie. Zamów system montażu dystansowego HIK-T już teraz.

Zamów system montażu dystansowego HIK-T już teraz
Image alt text (optional)

4 najważniejsze korzyści dla Ciebie

  • Łatwy montaż: wystarczy, że wykonasz tylko 4 kroki robocze, a oszczędzisz do 40% czasu pracy na każdy punkt mocowania.
  • Bezpieczeństwo: nie ma potrzeby stosowania dodatkowego uszczelniacza silikonowego, ponieważ kotwa HIK-T jest wyjątkowo odporna na deszcz dzięki zintegrowanemu pierścieniowi uszczelniającemu.
  • Wsparcie projektowe Hilti: masz specjalne wymagania dotyczące projektu mocowania do systemu izolacji termicznej? Inżynierowie Hilti chętnie Ci pomogą.
  • Ochrona zdrowia podczas pracy: ponieważ nie ma potrzeby dodatkowego nawiercania wstępnego, w powietrzu znajduje się mniej cząstek pochodzących z materiału izolującego, co jest bezpieczniejsze dla zdrowia.
Image alt text (optional)

Jak prawidłowo zastosować kotwę termiczną HIK-T w systemie izolacji termicz

  1. Wiercenie otworów: Za pomocą akumulatorowej młotowkrętarki Hilti TE 6-22 możesz łatwo i precyzyjnie wywiercić otwory pod kotwę termiczną.
  2. Czyszczenie wywierconych otworów: Wywiercone otwory wyczyścisz przedmuchując je czterokrotnie, szczotkując obrotowo przy użyciu okrągłej stalowej szczotki (Hilti HIT-RB-22) i na koniec przedmuchując je ponownie.  Więcej szczegółów znajdziesz w odpowiedniej skróconej instrukcji obsługi dotyczącej zastosowanej kotwy chemicznej.
  3. Wstrzykiwanie żywicy: Teraz za pomocą inteligentnego akumulatorowego dozownika (np. Hilti HDE 500-22), zaaplikuj wymaganą ilość żywicy do wywierconych otworów. Dokładną ilość żywicy możesz też obliczyć za pomocą bezpłatnej aplikacji Hilti − Kalkulatora ilości żywicy. Dzięki temu nie zmarnujesz żadnego materiału.
  4. Wkręcanie kotwy termicznej: Teraz wkręć kotwę HIK-T za pomocą akumulatorowej młotowiertarki (np. Hilti SF 4-22) do momentu, aż innowacyjny pierścień uszczelniający umieszczony bezpośrednio na kotwie termicznej będzie przylegał ściśle do zewnętrznej warstwy tynku. To już wszystko! W przypadku kotwy HIK-T nie jest konieczne dodatkowe uszczelnienie wywierconych otworów silikonem.