Systemy zasilania wodą
Systemy zasilania wodą - zbiorniki na wodę do wiercenia diamentowego i cięcia w betonie na mokro
3 Produkty
Filtr

- Opis
- Jedno urządzenie do zasilania wodą chłodzącą, a także zbierania i filtrowania zużytej wody z systemów wiercenia diamentowego
- Pojemność
- 14 l
- Pojemność wody dostarczona podczas napełniania
- 100 l
- Natężenie przepływu
- 2 l/min

Nuron
- Opis
- Zasilany akumulatorowo zbiornik na wodę do cięcia/wiercenia diamentowego na mokro (platforma akumulatorowa Nuron)
- Rodzaj akcesoriów
- Węże doprowadzające wodę
- Ciśnienie wody
- 600000 Pa
- Poziom natężenia dźwięku emitowanego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A
- 89 dB (A)

Nuron
- Opis
- Akumulatorowy opryskiwacz ze zbiornikiem 15 l, do rozpylania oleju do deskowań lub wody (platforma Nuron). Numer produktu 2431797 zawiera: zbiornik, węża, lancę, przedłużkę dyszy oraz 3 końcówki.
- Rodzaj akcesoriów
- Lance wodne giętkie