Zbiornik na wodę DWP 15-22
Nowy produktProdukt #r13336051
Zasilany akumulatorowo zbiornik na wodę do cięcia/wiercenia diamentowego na mokro (platforma akumulatorowa Nuron)
- Rodzaj akcesoriów: Węże doprowadzające wodę
- Ciśnienie wody: 600000 Pa
- Poziom natężenia dźwięku emitowanego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A: 89 dB (A)
Udostępnij
Klienci wyszukali także zbiornik na wodę, hydronetka lub Nuron
Właściwości
- Wykonaj więcej pracy z jednego zbiornika – przepływ wody automatycznie reaguje na otwieranie i zamykanie zaworu wodnego na narzędziu, znacząco ograniczając straty wody i minimalizując przerwy na ponowne napełnianie zbiornika
- Łatwiejsze przenoszenie – uchwyt teleskopowy i duże, solidne koła ułatwiają poruszanie się w miejscu pracy
- Uniwersalność – zaprojektowane tak, aby zapewnić ciągły przepływ wody, odpowiedni dla wszystkich przecinarek spalinowych Hilti i wierteł do wiercenia rdzeniowego
- Łatwe w obsłudze – dwuprzyciskowy panel sterowania ze wskaźnikiem niskiego stanu naładowania akumulatora i dźwiękowym sygnałem niskiego poziomu wody
- Na platformie akumulatorowej Nuron znajdziesz wydajne bezprzewodowe narzędzia dzięki zastosowaniu innowacyjnych akumulatorów, które wystarczają na dłużej oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać wyższą produktywność i bezpieczeństwo pracy
Aplikacje
- Dostarczanie wody do cięcia na mokro przecinarkami elektrycznymi i spalinowymi
- Dostarczanie wody do wiercenia na mokro za pomocą wierteł rdzeniowych ze statywu lub z ręki
- Wiercenie, cięcie i wyburzanie w miejscach o ograniczonym dostępie do wody

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi DWP 15-22 (01), Japoński, Szwedzki, Niemiecki, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Polski, Estoński, Techisch, Holenderski, Grecki, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Węgierski, Fiński, [ 5.1 MB ]