System zasilania wodą DD-WMS 100
Nowy produktProdukt #r6637919
Jedno urządzenie do zasilania wodą chłodzącą, a także zbierania i filtrowania zużytej wody z systemów wiercenia diamentowego
- Pojemność: 14 l
- Pojemność wody dostarczona podczas napełniania: 100 l
- Natężenie przepływu: 2 l/min
Udostępnij
Klienci wyszukali także Hydronetka, Wiercenie na morko lub System zarządzania wodą
Właściwości
- Pomaga utrzymać czystość na budowie – szlam jest kierowany do systemów Hilti zbierania wody
- Pozwala nawet przez cały dzień wykonywać wiercenie diamentowe na mokro bez dostępu do instalacji wodnej
- Praktycznie bezobsługowe
- Łatwe usuwanie odpadów – cały szlam gromadzi się w worku filtracyjnym
- Połączenie Bluetooth z nowym DD 150-U pozwala na zwiększenie ilości dostępnej wody poprzez dostarczanie wody tylko wtedy, kiedy wiertnica jest aktywna
Aplikacje
- Odpowiedni do wszystkich zastosowań wymagających wiercenia diamentowego na mokro
- Kompatybilny ze wszystkimi narzędziami Hilti do wiercenia diamentowego
- Pracuje w 3 trybach – recycling, odkurzanie oraz zasilanie wodą

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.