Akumulatorowy opryskiwacz LS 15-22
Nowy produktProdukt #r21682845
Akumulatorowy opryskiwacz ze zbiornikiem 15 l, do rozpylania oleju do deskowań lub wody (platforma Nuron). Numer produktu 2431797 zawiera: zbiornik, węża, lancę, przedłużkę dyszy oraz 3 końcówki.
- Rodzaj akcesoriów: Lance wodne giętkie
Udostępnij
Klienci wyszukali także nowości, rozpylacz, opryskiwacz, LS 15 lub Nuron
Właściwości
- Optymalne rozpylanie – pompa akumulatorowa zapewnia stabilne ciśnienie do 135 PSI, a różnorodne dysze umożliwiają szybkiego, równomiernego i wydajnego pokrycie deskowania
- Optymalne rozpylanie – pompa akumulatorowa zapewnia stabilne ciśnienie do 9 barów, a różnorodne dysze umożliwiają szybkiego, równomiernego i wydajnego pokrycie deskowania
- Kompaktowe i ergonomiczne wymiary – łatwe przechowywanie i transportowanie, wbudowany uchwyt do pistoletu natryskowego oraz konstrukcja koła zmniejszająca zmęczenie podczas długiej pracy
- Mniejsze zmęczenie i mniej spalin – akumulatorowe opryskiwacze pozwalają uniknąć zmęczenia związanego z ręcznym pompowaniem oraz szkodliwych spalin i oparów z opryskiwaczy spalinowych, dzięki czemu można pracować dłużej i czyściej
- Wytrzymały zbiornik i akcesoria – 15-litrowy zbiornik, dysze, pistolet natryskowy i końcówka natryskowa zostały zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach, aby maksymalnie wykorzystać możliwości opryskiwacza akumulatorowego
Aplikacje
- Rozpylanie oleju do deskowań
- Zmywanie pyłu krzemionkowego podczas prac zewnętrznych
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi LS 15-22 (01), Japoński, Szwedzki, Niemiecki, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Polski, Estoński, Techisch, Holenderski, Grecki, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Węgierski, Fiński, [ 5.1 MB ]