- Strona Główna
- Engineering
- Oprogramowanie
- PROFIS Engineering
![PROFIS Engineering od teraz jako oprogramowanie klasy premium](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/oprogramowanie/profis-engineering-suite/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1709544438684/profis-eng-image01-2to1-de.jpeg)
Profis Engineering
Więcej niż oprogramowanie do projektowania zakotwień…
Profis Engineering to oprogramowanie, które dzięki oparciu na technologii chmury, sprawia, że projektowanie połączeń konstrukcyjnych stal-beton, zamocowań barierek i połączeń wykonanych metodą wklejanych prętów zbrojeniowych jest szybsze i łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Oprogramowanie w sposób automatyczny korzysta z najnowszych aprobat i norm.
Oprogramowanie nie tylko pozwala projektować kotwy i różne mocowania (stal do betonu, stal do muru czy połączenia w drewnie), ale umożliwia także projektowanie połączeń przy użyciu wklejanych prętów zbrojeniowych. Ponadto można obliczyć i przeanalizować kompletne rozwiązania w zakresie barierek i płyt kotwiących, tak aby były one nie tylko bardziej opłacalne, ale również niezawodne i zgodne z przepisami. Przekonaj się o tym sam:
DLACZEGO INNI JUŻ WYBRALI PROFIS ENGINEERING?
![Vorschriften einhalten](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/oprogramowanie/profis-engineering-suite/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_832856589/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1634127261584/icon-haken-2to1-de.jpeg)
Zgodność z przepisami
Zapewnij sobie spokój ducha wiedząc, że Twój projekt automatycznie spełni wymagania lokalnych przepisów i aprobat. Jako wiodący producent kotew, interpretacja przepisów i ich zastosowanie w praktyce jest naszą
główną ambicją.
![Genauigkeit verbessern](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/oprogramowanie/profis-engineering-suite/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_832856589/image_text_column_2_/image.coreimg.jpeg/1634128441592/icon-pfeil-2to1-de.jpeg)
Większa dokładność
Błędy ręcznego wprowadzania danych oznaczają kosztowne przeróbki. Zrób to poprawnie za pierwszym razem, importując przypadki obciążeń z oprogramowania do analizy strukturalnej, przetwarzając wiele obciążeń jednocześnie i budując dokładne modele BIM/CAD.
![Zeit sparen](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/oprogramowanie/profis-engineering-suite/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_832856589/image_text_column_2__829018530/image.coreimg.jpeg/1634128537707/icon-uhr-2to1-de.jpeg)
Oszczędność czasu
Użyj szablonów, aby zaprojektować połączenia w ciągu kilku minut. Nie trać czasu na szukanie – pozwól, aby PROFIS określił kotwy. Przyspiesz komunikację, dając całemu zespołowi dostęp w chmurze do najbardziej aktualnych plików.
Wybierz wersję i model licencji, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom
![Reduce design time](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/oprogramowanie/profis-engineering-suite/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1591945502433/profis-engineering-screen2.jpeg)
Standardowe funkcje:
✓ Projektowanie kotew w betonie, murze i w zastosowaniach do poręczy
✓ Łatwe sprawdzenie zoptymalizowanej grubości płyty kotwiącej
✓ Każdy użytkownik ma swoją własną standardową licencję
![Increase efficiency](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/oprogramowanie/profis-engineering-suite/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_2_/image.coreimg.jpeg/1591945519523/profis-engineering-screen3.jpeg)
Dodatkowe funkcje Premium:
✓ Uwzględnienie naprężeń i odkształceń płyty kotwiącej
✓Pełne zaprojektowanie kompletnego punktu mocowania wraz z usztywnieniami, spoinami, profilem itp.
✓Pełne projektowanie poręczy, w tym projektowanie słupków i poręczy zuwzględnieniem oszczędności materiałów
30 dni testowania interfejsów do innych systemów oprogramowania - zarejestruj się już teraz
![Increase efficiency](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/oprogramowanie/profis-engineering-suite/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_2__829018530/image.coreimg.jpeg/1591945431493/profis-engineering-singleuser.jpeg)
Licencja Premium dla pojedynczego użytkownika:
✓ Licencja Premium i nieograniczony dostęp do wszystkich funkcji Premium za
![Increase efficiency](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/oprogramowanie/profis-engineering-suite/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1591945470090/profis-engineering-multiuser.jpeg)
Licencja Premium dla wielu użytkowników:
✓ Kilku użytkowników ma wspólną licencję premium
✓ Pierwszy zalogowany użytkownik ma dostęp do funkcji premium - wszyscy inni użytkownicy mają w tym czasie dostęp do funkcji standardowych.
✓ Stworzenie wspólnej dla całej firmy struktury folderów za
POZNAJ ROZWIĄZANIA DLA TYCH ZASTOSOWAŃ:
Rozwiązania programowe Hilti
![Software Firestop Software Firestop](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/oprogramowanie/profis-engineering-suite/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1060337079/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1717654866657/w1-192997.jpeg)
Oprogramowanie projektowe, aplikacje i rozwiązania BIM.
Dowiedz się więcej o oprogramowaniu oferowanym przez HiltiBiblioteka BIM/CAD
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/oprogramowanie/profis-engineering-suite/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1060337079/image_text_column_1/image.coreimg.png/1639052014810/193029.png)
Biblioteka BIM/CAD Hilti udostępnia obszerną bibliotekę produktów Hilti w postaci obiektów 3D i 2D BIM/CAD.
Dostęp do biblioteki Hilti BIM/CADSzkolenia PROFIS Engineering
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/oprogramowanie/profis-engineering-suite/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1060337079/image_text_column_2/image.coreimg.png/1717398293698/3011012-z2aa8620-firestop-v1.png)
Optymalizuj projektowanie połączeń stal-beton i beton-beton dzięki naszemu szkoleniu dedykowanemu inżynierom.
Dowiedz się więcejNorma EN 1992-4 wymaga sztywnej płyty podstawy
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/oprogramowanie/profis-engineering-suite/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1060337079/image_text_column_2_/image.coreimg.jpeg/1717658529621/engineering-biegesteifigkeit-02.jpeg)
Sprawdź sztywność płyty podstawy teraz również za pomocą bezpłatnego PROFIS Engineering Standard!
Dowiedz się więcejPlatforma Ask Hilti
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/oprogramowanie/profis-engineering-suite/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1060337079/image_text_column_1616722318/image.coreimg.jpeg/1639052423453/askhilti-logo.jpeg)
Platforma, na której możesz zadawać pytania naszym inżynierom, oglądać seminaria internetowe i kształcić się poprzez profesjonalne artykuły i webinaria.
Dowiedz się więcej