JAK INSTALOWAĆ WBETONOWYWANE SZYNY KOTWIĄCE?
Kotwienie w betonie w konstrukcjach poddawanych dużym obciążeniom
![Hilti HAC cast-in anchor channels](/content/hilti/E3/PL/pl/engineering/design-center/anchor-systems/typical-applications/cast-in-anchor-channels/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1480688786161.jpg)
![Hilti HAC cast-in anchor channels](/content/hilti/E3/PL/pl/engineering/design-center/anchor-systems/typical-applications/cast-in-anchor-channels/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1666674155526.jpg)
HAC to system nowej generacji, wykorzystujący wbetonowywane szyny kotwiące. Stosuje się go w konstrukcjach żelbetowych, by zapewnić właściwe przenoszenie obciążeń.
- Szyny HAC umożliwiają bardziej równomierny rozkład obciążeń. Są łatwe w montażu i występują w różnych rozmiarach.
- Innowacyjny profil w kształcie litery V umożliwia równomierny rozkład obciążenia wokół szyny. Ponadto, zabezpiecza on przed powstawaniem pustek w betonie pod zamontowaną szyną.
- Wkład ochronny z pianki (LDPE) oraz zaślepka skutecznie uszczelniają szynę, zapobiegając przedostawaniu się mieszanki betonowej do jej wnętrza. Zaślepki ułatwiają operatorowi osadzenie śruby młoteczkowej w odpowiedniej pozycji, z odsadzeniem skierowanym w stronę końca szyny.
- Wkładka piankowa posiada odrywaną listwę. Dzięki temu można ją łatwo wyjąć, nie naruszając wysokiej jakości powłoki cynkowej (nie trzeba stosować w tym celu śrubokrętów, młotków bądź palników gazowych).
- Do wszystkich szyn kotwiących (od HAC-40 po HAC-70) pasuje ta sama śruba młoteczkowa .
- Szynę HAC-30 stosuje się w systemie MQ Hilti, by stworzyć przestrzenne konstrukcje ramowe. System MQ można natomiast zamontować bezpośrednio do szyn HAC-30. Nie ma konieczności stosowania dodatkowych łączników gwintowanych, co znacząco skraca czas montażu.
- Szyny kotwiące HAC posiadają pięć standardowych profili o długości do 5800 mm.
POMOCNE LINKI
POWIĄZANE OPROGRAMOWANIE