MOCOWANIE PŁYT PODSTAWY

Kotwy do dużych obciążeń do mocowania słupów i belek konstrukcyjnych

Hilti injectable mortar HIT-HY 200

Nasze systemy mocowania spełniają wszystkie stosowne normy i umożliwiają tworzenie różnych rozwiązań dla podłoża betonowego i murowanego. 

Znajdują one zastosowanie zarówno w elementach niekonstrukcyjnych, jak i w konstrukcyjnych oraz projektach tworzonych z myślą o terenach aktywnych sejsmiczne.

Ponadto świadczymy usługi inżynieryjne, w ramach których pomagamy w opracowaniu projektu. Szkolimy, organizujemy seminaria inżynieryjne dla środowisk projektantów i nadzoru budowlanego, a także przeprowadzamy badania na miejscu realizacji inwestycji. Dostarczamy też dane techniczne i niezbędną dokumentację.

Dzięki naszym systemom kotwienia, budowa staje się bardziej bezpieczna, a konstrukcja wytrzymała.

  • Połączenie Hilti HY200 z technologią HIT- Z SafeSet eliminuje konieczność ręcznego czyszczenia wierconych otworów, dzięki czemu czas montażu skraca się nawet o połowę.
  • Żywica iniekcyjna Hilti HY 270 do montażu w podłożu murowanym spełnia wszystkie stosowne normy budowlane. Można ją stosować w projektach tworzonych z wykorzystaniem naszego oprogramowania PROFIS Anchor.

MOCOWANIE KOTEW W PŁYTACH PODSTAWY - WSKAZÓWKI

Mocując kotwami płyty podstawy należy koniecznie uwzględnić:

  • Siły oddziałujące na konstrukcję, w tym siły sejsmiczne, obciążenie zmęczeniowe i wiatr
  • Rodzaj podłoża – czy jest to mur, beton zarysowany czy niezarysowany
  • Odległość kotwy od krawędzi podłoża i rozstaw osiowy kotew
  • Sposób montażu – czy jest to montaż przelotowy czy bezprzelotowy
  • Możliwość wystąpienia korozji

Jeśli samodzielne opracowanie projektu sprawia Ci problem, możesz zgłosić się po radę do naszych ekspertów.

Do Twojej dyspozycji jest również nasze oprogramowanie do projektowania PROFIS Anchor i PROFIS 3, które:

  • Jest stale uaktualniane pod kątem najnowszych norm i przepisów
  • Uwzględnia różne rodzaje kotew (kotwy wbetonowywane oraz kotwy wklejane i mechaniczne)
  • Przekierowuje użytkownika do naszej biblioteki BIM/CAD 

ZAPYTAJ INŻYNIERA

  • Masz pytanie dotyczące zagadnień technicznych? Skontaktuj się z nami.

    Biuro Techniczne

POWIĄZANE OPROGRAMOWANIE