- Strona Główna
- Engineering
- Dział Techniczny
- Referencje z Inwestycji
- Barierki osiedle ul. Stalowa
![Image alt text (optional)](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/dzial_techniczny/systemy_kotwienia/referencje_inwestycje/Barierki_Osiedle_Stalowa/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1647610354479/barierki-stalowa-7x4.jpeg)
Barierki na osiedlu przy ul. Stalowej w Warszawie
Firma wykonawcza: P.H.U. Grzegorz Stępniak
Data rozpoczęcia inwestycji: 2019 r.
Planowana data zakończenia inwestycji: 2020r.
Mocowanie barierek balkonowych- zastosowany system kotwienia chemicznego umożliwia szybki i bezpieczny montaż oraz posiada wszystkie wymagane przez Inwestora aprobaty i dopuszczenia na rynku Unii Europejskiej. Dzięki oprogramowaniu Profis Engineering można bez problemu wykonać niezbędne obliczenia wytrzymałościowe projektowanego mocowania.
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/dzial_techniczny/systemy_kotwienia/referencje_inwestycje/Barierki_Osiedle_Stalowa/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1647610367700/barierki-stalowa-2-1x2.jpeg)
GŁÓWNE ZASTOSOWANIA
1. Mocowanie konstrukcji barierek balkonowych.
Do tej aplikacji wykorzystano system kotwienia chemicznego Hilti HIT HY170 z HAS-U A4 M12
2. Mocowanie barierek balkonowych za pomocą kotew HIT HY170 do podłoża betonowego.. Jako system zakupiono elektronarzędzia akumulatorowe i sieciowe wraz z osprzętem niezbędnym do wykonania powyższych prac.
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/dzial_techniczny/systemy_kotwienia/referencje_inwestycje/Barierki_Osiedle_Stalowa/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1647610374102/barierki-stalowa-1x2.jpeg)
OPIS WSPÓŁPRACY
Zastosowane produkty, rozwiązania, oprogramowanie Hilti: Profis Engineering, kotwy HIT HY170 z HAS-U A4 M12, wiertarki akumulatorowe platformy 22V, zakrętarki SIW 6 AT i SIW22, wkrętarki SF6 22A, szlifierki kątowe AG125 i AG230.