SYSTEM INSTALACYJNY DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ
Systemy HILTI MI i HILTI MIQ
![Hilti MIQ modular support system for heavy duty applications](/content/hilti/E3/PL/pl/engineering/design-center/modular-support-systems/typical-applications/piping-solutions/mi_miq-system/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1483963996421.jpg)
![Hilti MI modular support system for heavy duty applications](/content/hilti/E3/PL/pl/engineering/design-center/modular-support-systems/typical-applications/piping-solutions/mi_miq-system/_jcr_content/mainSection/mainColumn/two_image_text_col/left/image.img.1920.medium.jpg/1480688806489.jpg)
System HILTI MI
System MI został zaprojektowany z myślą o dużych obciążeniach. Składa się z wielu modułowych elementów, które nie wymagają późniejszego spawania.
Montaż systemu jest niezwykle prosty i szybki.
System MI wykonany jest ze stali ocynkowanej ogniowo. Stosuje się go w przemyśle i w aplikacjach o wysokim zakresie obciążeń w obiektach użyteczności publicznej.
![Hilti MIQ modular support system for heavy duty applications](/content/hilti/E3/PL/pl/engineering/design-center/modular-support-systems/typical-applications/piping-solutions/mi_miq-system/_jcr_content/mainSection/mainColumn/two_image_text_col/right/image.img.1920.medium.jpg/1702623548449.jpg)
System Hilti MIQ
System Hilti MIQ to konstrukcja do zadań specjalnych. Z łatwością przenosi duże obciążenia, wyznaczając nowe standardy w zakresie systemów instalacyjnych.
Bazowym elementem systemu Hilti MIQ jest szyna instalacyjna o wymiarach 90 x 90 x 2,5 mm. Wyposażony jest także w łączniki, które przyspieszają montaż instalacji i doskonale przenoszą duże obciążenia. Całość wykonano ze stali ocynkowanej ogniowo, która zapewnia systemowi długą żywotność w środowisku korozyjnym.
Hilti MIQ łączy w sobie wytrzymałość systemu Hilti MI z wszechstronnością naszego wiodącego produktu, czyli systemu Hilti MQ.
SYSTEMY HILTI MI ORAZ HILTI MQ – GŁÓWNE ZALETY
![Hilti MI-90 modular support system for heavy duty applications](/content/hilti/E3/PL/pl/engineering/design-center/modular-support-systems/typical-applications/piping-solutions/mi_miq-system/_jcr_content/mainSection/mainColumn/two_image_text_col_1828690879/left/image.img.1920.medium.jpg/1477494514048.jpg)
System HILTI MI
- Zamknięty przekrój szyny MI zapewnia większą nośność i wytrzymałość na skręcanie. Pozwala również na montaż rur na każdej z czterech ścian jednocześnie.
- Przy mniejszych średnicach rur elementy systemu MI mogą być łączone z elementami systemu MQ.
- Otwory w szynie pozwalają na szybką, a jednocześnie precyzyjną instalację systemu oraz regulację jego poszczególnych elementów jeszcze przed ich zamocowaniem.
![Hilti MIQ modular support system for heavy duty applications](/content/hilti/E3/PL/pl/engineering/design-center/modular-support-systems/typical-applications/piping-solutions/mi_miq-system/_jcr_content/mainSection/mainColumn/two_image_text_col_1828690879/right/image.img.1920.medium.jpg/1477494514192.jpg)
System HILTI MIQ
- Szeroka gama łączników Hilti MIQ pozwala na idealne dopasowanie systemu do potrzeb klienta.
- Dzięki szynie montażowej Hilti MQ 41 wsporniki, podpory i łączniki, rozmieszczone po obu stronach dźwigara można dopasować w łatwy sposób.
- Bez względu na rodzaj stosowanej obejmy do rur, nadaje się ona do przymocowania bezpośrednio do szyny. Nie potrzeba już żadnych dodatkowych adapterów. To bardzo wygodne i ekonomiczne rozwiązanie.