- Strona Główna
- Engineering
- Dział Techniczny
- Systemy instalacyjne
- Referencje z Inwestycji
- Budowa bloku energetycznego na terenie ZA Puławy - Instalacja kanalizacji deszczowej
![Image alt text (optional)](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/dzial_techniczny/systemy_instalacyjne/referencje_inwestycje/Zaklad_Azoty_Pulawy_Instalacja_kanalizacji_Deszczowej/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1634916127451/azoty-pu-awy-7x4.jpeg)
Budowa BLOKU ENERGETYCZNEGO NA TERENIE ZA PUŁAWY - Kanalizacja deszczowa
Firma wykonawcza: THERMO-LOGIC Instalacje przemysłowe, grzewcze i sanitarne
Inwestor: Zakłady Azotowe Puławy
Data rozpoczęcia inwestycji: Styczeń 2020
Planowana data zakończenia inwestycji: Wrzesień 2022
Przedmiotem rozwiązania były zamocowania instalacji kanalizacji deszczowej.
Czy wiesz, że… podczas wiercenia techniką diamentowa należy użyć narzędzia do chropowacenia otworu?
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/dzial_techniczny/systemy_instalacyjne/referencje_inwestycje/Zaklad_Azoty_Pulawy_Instalacja_kanalizacji_Deszczowej/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1634909055999/azoty-pu-awy-1x2-2.jpeg)
GŁÓWNE ZASTOSOWANIA
1. Zamocowania do stali z wykorzystaniem kołków X-BT-MR NG
2. Mocowanie instalacji z wykorzystaniem systemu instalacyjnego HILTI MQ, oraz profili oraz łączników HILTI
3. Konstrukcja zaproponowanych podpór pozwoliła na mocowanie bezpośrednio do stali bez konieczności prowadzenia prac spawalniczych.
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/dzial_techniczny/systemy_instalacyjne/referencje_inwestycje/Zaklad_Azoty_Pulawy_Instalacja_kanalizacji_Deszczowej/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1634909062790/azoty-pu-awy-1x2.jpeg)
OPIS WSPÓŁPRACY
Produkty, oraz rozwiązania jakie zaproponowano, pozwoliły na skróceniu czasu montażu oraz redukcję ilości materiałów o ponad 30%.
Rozwiązania były na tyle wartościowe dla GW iż kolejne prace instalacyjne realizowane są na podporach systemowych HILTI, aktualnie w realizacji podpory instalacji, wody pitnej oraz wody zmywnej.