DOWIEDZ SIĘ, JAK POMAGAMY ANALIZOWAĆ SKANY BETONOWYCH KONSTRUKCJI
Ocena analizy skanów z wykorzystaniem oprogramowania PROFIS Detection


Potrzebujesz pomocy przy analizie skanów wykonanych z wykorzystaniem systemów detekcji PS 300 Ferroscan lub PS 1000 X-Scan? Skontaktuj się z nami.
Nasi eksperci przeanalizują dostarczone dane i zoptymalizują je, by znaleźć najlepsze rozwiązanie dla każdego projektu.
Zakres usługi obejmuje:
Pręty zbrojeniowe
Określimy grubość betonowej otuliny i rozmiar pręta zbrojeniowego w oparciu o dane uzyskane podczas skanowania przy użyciu urządzenia Ferroscan PS 300. Jest to istotne ze względu na przepisy budowlane i wymogi bezpieczeństwa. Dzięki temu dowiemy się czy otulina betonu w strefach sejsmicznych jest wystarczająco gruba, lub jak zapobiec korodowaniu konstrukcji, lub zastosować izolację termiczną czy też osadzić pręty zbrojeniowe zachowując odpowiednią głębokość.
Rozmieszczenie i rodzaj obiektów
Przeprowadzimy analizę rodzaju i rozmieszczenia obiektów, stosując system detekcji PS 1000 X-Scan. Wykryjemy pręty zbrojeniowe, przewody elektryczne pod napięciem, rury metalowe lub inne obiekty, a następnie przeprowadzimy analizę ich rozmieszczenia na dużej powierzchni wielowarstwowego podłoża.
- Możemy zeskanować jeden lub więcej obiektów, w zależności od wymagań danego projektu.
- Zapewniamy zarówno analizę danych uzyskanych przez Państwa w ramach skanowania, jak i dokumentację wykonawczą, obejmującą statystyki czy raporty.
- Do przeprowadzenia analizy wykorzystujemy oprogramowanie Hilti PROFIS Detection.
Skontaktuj się z nami, by uzyskać bardziej szczegółowe informacje.
POMOCNE LINKI