- Strona Główna
- SID 4
AKUMULATOROWE WKRĘTARKI UDAROWE HILTI
Jeszcze więcej mocy w pracy z użyciem wkrętarek udarowych
Aktualne trendy w budownictwie dążą do zmiany modelu uniwersalnego (urządzenia typu 2 w 1) na rzecz narzędzi zoptymalizowanych do konkretnych czynności np. do wkręcania. Osoby, które codziennie korzystają z wkrętarek udarowych przyznają, że jest to obecnie ich podstawowe narzędzie do prac, takich jak mocowanie złącz śrubowych w metalu i drewnie. Wiertarko-wkrętarka jest natomiast postrzegana jako narzędzie drugorzędne. Wykorzystuje się ją tylko do wiercenia w drewnie, metalu i innych miękkich materiałach.
NARZĘDZIA SI: unikalny mechanizm udaru
Ich unikalną cechą jest mechanizm udaru stycznego. Wyobraźmy sobie, że musimy dokręcić śruby koła samochodu za pomocą klucza do kół. Na początku praca idzie sprawnie. W pewnym momencie napotykamy jednak blokadę (prawdopodobnie śruba jest już maksymalnie wkręcona). Wtedy wielu z was zacznie intuicyjnie uderzać w klucz. Nacisk siły działa prostopadle w stosunku do osi obrotu. To tzw. styczny skok, czyli ten sam mechanizm, który znalazł zastosowanie we wkrętarce udarowej. Mechanizm udaru tych narzędzi składa się z udaru, sprężyny i kowadła. Powierzchnie młota i kowadła doskonale nadkładają się na siebie, dzięki czemu urządzenie wykorzystuje optymalny moment obrotowy.
Wkrętarko-wiertarka czy wkrętarka udarowa? Które narzędzie jest lepsze?
Wkrętarko-wiertarka posiada mechanizm wiercenia. Na początku, gdy urządzenie nie odczuwa oporu, prędkość obrotowa rośnie aż do osiągnięcia górnej granicy 2000 rpm. Wkrętarka udarowa w tej samej sytuacji osiąga prędkość 2700 rpm. To porównanie prowadzi do jednego wniosku: Jeżeli chcesz zamocować mały kawałek drewna lub wkręty samowiercące, w szczególności seryjnie, wkrętarka udarowa (dla dużych wkrętów do drewna należy użyć SID 8-A) będzie bardziej efektywna niż wkrętarko-wiertarka. To zasługa jej prędkości obrotowej i możliwości szybkiego wejścia na maksymalne obroty.
Portfolio akumulatorowych wkrętarek udarowych Hilti
Komfortowe i bezpieczne w użyciu
Wkrętarka udarowa jest nie tylko bardziej wydajna, ale i o wiele bardziej ergonomiczna, niż wiertarko-wkrętarka: jest lżejsza i bardziej kompaktowa. Ma to ogromne znaczenie dla osób, które pracują z nią cały dzień, szczególnie przy wkręcaniu w ciasnych miejscach oraz podczas pracy na wysokościach.
Należy także zwrócić uwagę na to, że wkrętarka udarowa w przeciwieństwie do wiertarko-wkrętarki nie ma efektu sprzężenia zwrotnego ze względu na mechanizm udaru stycznego. Użytkownik może więc bezpiecznie trzymać narzędzie jedną ręką i nie potrzebuje dodatkowej rączki. Przy pracy z wiertarko-wkrętarką, rączka jest niezbędna, gdy narzędzie wykonuje więcej niż 50 Nm.
Sześć rzeczy, które musisz wiedzieć o narzędziach SI
Dane techniczne
Właściwości | SID 2 | SID 14 | SID 4 | SID 8 |
---|---|---|---|---|
Biegi | 1 | 3 | 3 | 1 |
Moment obrotowy (maks.) | 110 Nm | 50 Nm (1) 100 Nm (2) 150 Nm (3) |
176 Nm | 500 Nm |
Mocowanie narzędzia | 1/4" sześciokątne | 1/4" sześciokątne 1/2" kwadratowe |
1/4" sześciokątne | 7/16" sześciokątne |
Liczba obrotów | 2500 U/Min (1) | 1000 U/Min (1) 1500 U/Min (2) 2500 U/Min (3) |
1000 U/Min (1) 1500 U/Min (2) 2700 U/Min (3) |
2200 U/Min (1) |
Częstotliwość uderzeń | 3410 uderzeń/min | 3100 uderzeń/min | 3500 uderzeń/min | 3000 uderzeń/min |
Waga | 1,1 kg | 1,3 kg | 1,4 kg | 3,1 kg |
Wolt | 12 | 14 | 22 | 22 |
Narzędzie do wielu zastosowań
Wkrętarki udarowe, mimo iż są przeznaczone głównie do wkręcania, mogą być stosowane w wielu branżach.
Elektryk może mocować korytka kablowe z użyciem wkrętów do betonu (w Hilti: typ HUS) oraz oprawy oświetleniowe w budynkach przemysłowych. W hydraulice wkrętarki, używa się przede wszystkim do mocowania wkrętów samowiercących w przewodach wentylacyjnych, które następnie są podtrzymywane systemami montażowymi mocowanymi za pomocą Hilti HUS. Dla stolarzy wkrętarka jest podstawowym narzędziem używanym do wkręcania małych śrub do drewna.