- Strona Główna
- TE 70-ATC/AVR (4. generacja)
Największa wydajność w betonie
Dłutowanie jest teraz dwa razy szybsze
Ciężkie wiercenie i dłutowanie, lub wklejanie prętów: na wszystkie te prace będziesz teraz poświęcać o wiele mniej czasu. Sprawdzony młot kombi TE 70.4-ATC/AVR posiada teraz do 50% większą wydajność niż inne dostępne na rynku narzędzia kombi.
Wydajność, trwałość i bezpieczeństwo obsługi
Nowa generacja młota kombi TE 70 oferuje idealne rozwiązanie dla ciężkich zastosowaniach i odwiertach o średnicy 20-55 mm. Zalety narzędzia:
- Wyższa wydajność i szybsze o 50% wiercenie i dłutowanie
- Szczególnie trwały i wytrzymały dzięki zastosowaniu silnika bezszczotkowego
- Odłączany kabel dla skrócenia czasu naprawy
- Skuteczna ochrona użytkownika dzięki zastosowaniu systemu aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC), aktywnego systemu tłumienia wibracji (AVR) i redukcji pylenia (zgodność z DRS)
Który młot kombi jest odpowiedni dla Twoich wymagań?
Jakie są Twoje główne zastosowania? Z jakimi wymogami spotykasz się podczas codziennej pracy na budowie? Tutaj znajdziesz odpowiednie młotowiertarki do swoich zadań.
TE 50-AVR
Zastosowania lekkie
- Lekkie i kompaktowe urządzenie (6,1 kg)
- Wibracje: 9,0 m/s2
- Odłączany kabel
- Zgodność z DRS
- Wiercenie otworów 16-32 mm np. w betonie
- Wiercenie otworów 45-82 mm wiertłem udarowym
- Łatwe dłutowanie i wiercenie
TE 60-AVR
Zastosowania średnio ciężkie
- Uniwersalne zastosowanie przy niewielkiej masie (6,8 kg)
- Wibracje: 9.5 m/s2
- Odłączany kabel
- Zgodność z DRS
- Wiercenie otworów 16-40 mm np. w betonie
- Wiercenie otworów 45-122 mm wiertłem udarowym
- Średnio ciężkie dłutowanie i wiercenie
TE 60-AVR/ATC
Zastosowania średnio ciężkie
- Uniwersalne zastosowanie przy niewielkiej masie (7.8 kg)
- Wibracje: 6.0 m/s2
- Odłączany kabel
- Zgodność z DRS
- Wiercenie otworów 16-40 mm np. w betonie
- Wiercenie otworów 45-122 mm wiertłem udarowym
- Średnio ciężkie dłutowanie i wiercenie
TE 60-A36
Zastosowania średnio ciężkie
- Maksymalna mobilność
- Waga: 8.1 kg
- Wibracje: 9.1 m/s2
- Zgodność z DRS
- Wiercenie otworów 16-40 mm np. w betonie
- Wiercenie otworów 45-122 mm wiertłem udarowym
- Średnio ciężkie dłutowanie i wiercenie
TE 70-AVR
Zastosowania ciężkie
- Wysoka wydajność
- Waga: 8.3 kg
- Wibracje: 10.0 m/s2
- Zgodność z DRS
- Wiercenie otworów 20-55 mm np. w betonie
- Wiercenie otworów 45-122 mm wiertłem udarowym
- Ciężkie dłutowanie i wiercenie
TE 70-AVR/ATC (G4)
Zastosowania ciężkie
- Maksymalna wydajność wiercenia i dłutowania
- Waga: 10.0 kg
- Wibracje: 8.0 m/s2
- Odłączany kabel
- Zgodność z DRS
- Wiercenie otworów 20-55 mm np. w betonie
- Wiercenie otworów 45-122 mm wiertłem udarowym
- Ciężkie dłutowanie i wiercenie