DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZE SYSTEMY MOCOWANIA MATERIAŁÓW TERMOIZOLACYJNYCH?
Trwałe systemy mocowania, dzięki którym zaoszczędzisz czas.
Gwarantem dobrej izolacji jest wybór elementów złącznych, które są nie tylko odpowiednie dla danego zastosowania, ale są również niezawodne.
W Hilti stawiamy na innowacyjne rozwiązania inżynieryjne. Na całym świecie prowadzimy nasze własne laboratoria badawczo-rozwojowe. Od dziesięcioleci pracujemy nad elementami złącznymi do mocowania materiałów izolacyjnych, aby pomóc Ci budować w sposób bardziej bezpieczny, niezawodny, wydajny i wygodny.
Nasze systemy mocowania materiałów termoizolacyjnych to:
- Zaprojektowany z myślą o wydajnej pracy – osadzak Hilti DX 5-IE pozwala mocować materiały izolacyjne do 5 razy szybciej niż przy zastosowaniu innych metod
- Szybki montaż w jednym kroku – przy użyciu zintegrowanych gwoździ, zaprojektowanych z myślą o oszczędności czasu podczas mocowania
- Przetestowane rozwiązania – oferujemy zarówno szeroki asortyment elementów złącznych, jak i narzędzi do ich mocowania. Wszystkie produkty są poddawane rygorystycznym testom, które dowodzą, że mogą one funkcjonować jako jeden, zintegrowany system
- Gwoździe o niskim odsetku wadliwych osadzeń – nasze elementy złączne są wstępnie zamontowane z gwoździami, dzięki czemu są odpowiednie do stosowania w twardym betonie.
- Zatwierdzone do stosowania w systemie ETICS i w konstrukcjach, w których wymagana jest szczególna odporność na działanie ognia – stosuj zatwierdzone elementy złączne Hilti XI-FV ETA w systemie ETICS oraz nasze elementy złączne X-IE w zastosowaniach, w których należy spełnić szczególne wymogi w zakresie ognioodporności.
Potwierdzone odpowiednimi testami – stosuj elementy złączne Hilti X-IE do wodoszczelnych ścian obwodowych piwnic oraz X-IE H do izolacji stropów w zastosowaniach wymagających spełnienia szczególnych wymogów w zakresie ognioodporności.