- Strona Główna
- Mocowania elektryczne i mechaniczne
- Rozwiązanie do bezpośredniego montażu kabli
![Image alt text (optional)](/content/dam/images/ee/ru/fastening_800x400.jpg)
![BX-3-ME Applications BX-3-ME Applications](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/technika-montazu-bezposredniego/electrical-or-mechanical-fastening/kabelhalter-kabelklammer/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1629385275133/fastening-800x400.jpeg)
Rozwiązania do bezpośredniego montażu kabli z systemem podtrzymania funkcji
W ten sposób zamocujesz szybko, wygodnie i zgodnie z aprobatą
Rozwiązanie systemowe BX 3
W przypadku pożaru zapewnij podtrzymanie funkcji w budynku - dzięki naszemu akumulatorowemu osadzakowi BX 3-ME, uchwytom kablowym certyfikowanym zgodnie z normą DIN 4102-12 oraz gwoździom magazynkowym szybko, wygodnie i bezpiecznie zamocujesz kable zabezpieczające za pomocą montażu bezpośredniego.
![Image alt text (optional)](/content/dam/images/ee/ru/fastening_800x400.jpg)
Zalety systemu
![X-ECH-FE MX Installation](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/technika-montazu-bezposredniego/electrical-or-mechanical-fastening/kabelhalter-kabelklammer/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1628077116891/x-ech-fe-mx-installation-01.jpeg)
Praca oszczędzająca czas dzięki montażowi bezpośredniemu
Wykonaj swoją pracę w krótszym czasie i mniejszym kosztem. Montaż bezpośredni jest o wiele szybszy niż tradycyjne metody mocowania.
Konkretnie oznacza to wzrost produktywności dla całego zespołu i oszczędność kosztów ze względu na krótszy czas montażu.
![X-ECH-FE MX Installation](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/technika-montazu-bezposredniego/electrical-or-mechanical-fastening/kabelhalter-kabelklammer/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1628077130505/x-ech-fe-mx-installation-02.jpeg)
Łatwy dla użytkownika montaż
Dzięki naszemu akumulatorowemu osadzakowi BX 3 i dopasowanym uchwytom kablowym w sposób wygodny i bezpieczny zamocujesz kable ze zintegrowanym systemem podtrzymania funkcji: prace nad głową przy niskim poziomie hałasu, pyłu i wibracji. Inteligentny osprzęt, taki jak egzoszkielet do wykonywania prac ponad głową i przedłużenie słupka systemowego do BX 3, również będą pomocne.
Odkryj produktSystem podtrzymania funkcji certyfikowany zgodnie z DIN 4102-12 (E30-E90)
![Funktionserhalt im Brandfall](/content/hilti/E3/PL/pl/products/bu-direct-fastening/electrical-or-mechanical-fastening/kabelhalter-kabelklammer/_jcr_content/childSections/childsection/image_text_156531230/image.img.1920.medium.jpg/1628079431379.jpg)
W razie pożaru instalacje kablowe muszą przez pewien okres czasu utrzymywać bezawaryjne wspomaganie elektryczne, na przykład do systemów sygnalizacji pożarowej lub oświetlenia dróg ewakuacyjnych.
Badanie pod kątem podtrzymania funkcji elektrycznych instalacji kablowych wraz z elementami mocującymi jest wykonywane i certyfikowane zgodnie z normą DIN 4102-12 (E30-E90).
W przypadku certyfikowanych systemów układania kabli rozróżnia się dwa rodzaje konstrukcji:
![](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/technika-montazu-bezposredniego/electrical-or-mechanical-fastening/kabelhalter-kabelklammer/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.png/1628597998219/x-eas-fe-mx-einzel-kabelhalter.png)
Standardowa konstrukcja nośna
- Zaletą jest swobodny wybór kabla w przypadku małych projektów: dowód funkcjonalności jest dostarczany na podstawie kombinacji kabla i standardowej konstrukcji nośnej.
- Na dowód składają się dwa dokumenty:
„Opinia eksperta” oraz „Ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego (AbP)“.
![](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/technika-montazu-bezposredniego/electrical-or-mechanical-fastening/kabelhalter-kabelklammer/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.png/1628598768011/mehrfach-kabelhalter.png)
Konstrukcja odpowiednia dla danego kabla
- Zaletą są niższe koszty materiałów i montażu w przypadku większych projektów: dowód funkcjonalności dotyczy tylko określonych przetestowanych kabli, które są jednoznacznie przypisane do danego systemu mocowania.
- Dowód stanowi wyłącznie „Ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego (AbP)“, w którym podano szczegółowo, jakie typy kabli z jaką metodą układania zostały przetestowane oraz jaką klasę podtrzymania funkcji osiągnięto w ten sposób.
Powiązane produkty
![BX 3-ME](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/technika-montazu-bezposredniego/electrical-or-mechanical-fastening/kabelhalter-kabelklammer/_jcr_content/childSections/childsection_681588906/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.png/1627903297384/akku-setzgeraet-bx3me.png)
Osadzak akumulatorowy BX 3-ME
Maksymalna produktywność, maksymalna niezależność.
Sprawdź produkt w sklepieMontuj wysoko i bez problemu
![Stangenverlängerung für das Akku-Setzgerät BX 3](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/technika-montazu-bezposredniego/electrical-or-mechanical-fastening/kabelhalter-kabelklammer/_jcr_content/childSections/childsection_24747517/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1627907169009/stangenverlaengerung-akku-setzgeraet-bx3.jpeg)
ELEMENT USTALAJĄCY X-PT B3
- Szybka i wygodna metoda osadzania na sufitach
- Bez potrzeby drabiny ani rusztowania
- Osiąga wysokośc do 4,5 metra