- Strona Główna
- Moduł płyty podstawy
![Profis Engineering Advanced Baseplate](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/technika-kotwienia/add-on-ankerplattenmodul/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1648067902488/profis-engineering-header.jpeg)
Pakiet Profis Engineering
Nowy moduł w pakiecie Profis Engineering
Od teraz możesz projektować całe węzły, wykorzystując jedno oprogramowanie
Dzięki nowemu zaawansowanemu modułowi projektowania płyt podstawy masz możliwość nie tylko wymiarowania kotew, ale także kompletnego punktu mocowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi (Eurokod/ETAG/ACI itp.).
Zamiast korzystania z różnych programów w połączeniu z ręcznymi obliczeniami, PROFIS Engineering pozwala na zaprojektowanie kompletnego punktu zamocowania i wygenerowanie obszernej dokumentacji za pomocą zaledwie kilku kliknięć.
Zdecyduj sam, jak blisko jest do sztywnej płyty podstawy i w razie potrzeby optymalizuj cały punkt mocowania: dodaj usztywnienia, dostosuj geometrię lub grubość płyty, dostosuj rozstaw kotew. Program bierze pod uwagę również realistycznę sztywność kotew oraz jej wpływ na projekt punktu mocowania.
Projekt całego punktu zamocownia w jednym narzędziu
![CBFEM basierte Bemessung des kompletten Fußpunktes](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/technika-kotwienia/add-on-ankerplattenmodul/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1542294829100/cbfem-bild1.jpeg)
Wymiarowanie płyty podstawy w oparciu o CBFEM
Z nowym zaawansowanym modułem projektowania płyt podstawy masz pełną przejrzystość, aby ocenić, jak bardzo twoja blacha czołowa jest bliska sztywności.
![Auswahl und Bemessung der Schweißnähte](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/technika-kotwienia/add-on-ankerplattenmodul/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1542294848054/schwei-n-hte.jpeg)
Wybór i projektowanie spoin
Nowy zaawansowany dodatek do projektowania płyty podstawy umożliwia proste i szybkie wykonywanie obliczeń spawów zgodnie z normą EN 1993-1-8 4.5.3.2(6).
![Hinzufügen und Bemessung von Steifen](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/technika-kotwienia/add-on-ankerplattenmodul/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1542294867868/bemessung-von-steifen.jpeg)
Projektowanie usztywnień
W razie potrzeby dodaj usztywnienia i zoptymalizuj swoją płytę podstawy za pomocą zaledwie kilku kliknięć.
![Überprüfung und Nachweis der Betonpressung](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/technika-kotwienia/add-on-ankerplattenmodul/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_475311236/image.coreimg.jpeg/1542294896143/betonpressung.jpeg)
Sprawdzenie i weryfikacja nacisku betonu
Sprawdź zgodnie z Eurokodem, jakie obciążenia są przekazywane z płyty podstawy do betonu.
Hilti Profis engineering suite
![Please enter Alternative Text here (optional)](https://img.youtube.com/vi/R8EexEtmHsc/maxresdefault.jpg)