WYKONUJ MOCOWANIA WYDAJNIE I BEZPIECZNIE – TAKŻE BEZ KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO*
Dzięki inteligentnemu systemowi AT wykonasz zakotwienia kotwami rozprężnymi zgodnie z oceną ETA, nawet w betonie spękanym, z użyciem jednego przycisku.
![Adapter ustawienia momentu dokręcającego SI-AT-A22](/content/hilti/E3/PL/pl/products/bu-anchors/adaptive-torque-system/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1535964505362.jpg)
Wyniki niezależnych badań dowodzą, że niedokładnie wykonana praca jest jedną z głównych przyczyn uszkodzeń budynków. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Inspektorów Nadzoru Budowlanego (ACIA), drugim, najczęściej występującym powodem reklamacji podczas odbioru budowlanego, są zbyt słabo lub za mocno dokręcone elementy mocujące.
Wpływają na to między innymi nieodpowiednie narzędzia. Do prawidłowego osadzenia kotwy rozprężnej, można użyć precyzyjnego, lecz wolnego klucza dynamometrycznego lub adaptera dynamometrycznego. Inna opcja to wkrętarka udarowa – jest szybka, lecz nie posiada aprobaty do danego zastosowania.
Z Hilti znajdziesz najlepsze rozwiązanie: Dzięki nowemu systemowi AT, z użyciem jednego przycisku, ustawisz odpowiedni moment dokręcający*. Nie musisz już wybierać między produktywnością a bezpieczeństwem.
* Klucz dynamometryczny należy stosować wyłącznie do kontroli jakości, a nie do właściwego montażu.
![SIW 6AT-A22 Hilti](/content/hilti/E3/PL/pl/products/bu-anchors/adaptive-torque-system/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1535965535129.jpg)
System AT składa się z czterech doskonale współpracujących komponentów:
- Akumulatorowa zakrętarka udarowa SIW 6AT-22 ½:
Nową akumulatorową zakrętarkę udarową wyposażyliśmy w inteligentną elektronikę i wytrzymały mechanizm udarowy. Zmieniliśmy też kształt przedniej części urządzenia – jest węższy, by ułatwić Ci pracę w ciasnych przestrzeniach.
- Adapter ustawienia momentu dokręcającego SI-AT-A22:
Nasz nowy, kompaktowy i ultralekki moduł z łatwością wsuniesz między zakrętarkę udarową a akumulator.
- Oprogramowanie Hilti AT:
Przenieś dane montażowe z modułu SI-AT-A22 na komputer i twórz szczegółowe raporty montażowe
- Materiały eksploatacyjne, takie jak kotwy HST3 i HST2:
Wykorzystaj nasz szeroki asortyment kotew rozprężnych – wykonuj skuteczne i niezawodne mocowania w betonie spękanym i niespękanym.
Wyposażyliśmy moduł SI-AT-A22 w najnowszą inteligentną technologię, która umożliwia osadzanie kotew zakrętarką udarową SIW 6AT-A2, zgodnie z warunkami aprobaty.
Zeskanuj kod kreskowy z opakowania kotew, potwierdź wprowadzone dane, osadź kotwę i gotowe. Po skończonej pracy możesz podłączyć moduł do komputera i stworzyć zestawienie wykonanych mocowań. W ten sposób udowodnisz klientowi i nadzorowi budowlanemu, że kotwy zostały prawidłowo osadzone.