- Strona Główna
- Laserowe Systemy Pomiarowe
- NIWELATORY LASEROWE: RÓWNIE WYTRZYMAŁE, CO PRECYZYJNE
NIWELATORY LASEROWE: RÓWNIE WYTRZYMAŁE, CO PRECYZYJNE
Wykorzystaj naszą przewagę technologiczną: krótki czas ładowania baterii akumulatorowej oraz znacznie bardziej widoczną zieloną wiązkę lasera.
Odkryj wszechstronne zalety niwelatora laserowego Hilti w codziennej pracy na budowie. Z naszego asortymentu precyzyjnych przyrządów zawsze wybierzesz idealnie dostosowaną technologię pomiarową - zarówno do użytku na zewnątrz, jak i do użytku we wnętrzach.
Dzięki naszym precyzyjnym sprzętom można w łatwy i dokładny sposób przenosić punkty referencyjne, niezawodnie wyświetlać osie budynku, a nawet mierzyć spadki na dwóch płaszczyznach jednocześnie.
Wszystkie nasze niwelatory laserowe zostały zaprojektowane do wykonywania precyzyjnych pomiarów. Charakteryzują się również taką wytrzymałością, że można je stosować nawet w trudnych warunkach pracy. Brud, woda i pył zupełnie im nie szkodzą, podobnie jak wstrząsy czy upadki.
DOSKONAŁA OCHRONA
Do nieszczęśliwych wypadków może dojść także na placu budowy. Na przykład podczas przenoszenia, niwelator może wyślizgnąć się z ręki. Albo zostać przewrócony razem ze statywem. Tego typu sytuacje nie stanowią problemu dla naszych niwelatorów laserowych. Ich obudowa została specjalnie zaprojektowana tak, aby w niezawodny sposób chronić moduł laserowy.
Twoje korzyści: możesz w pełni skoncentrować się na zadaniach pomiarowych - na poziomie wylewania betonu, poziomowaniu deskowania lub pracach montażowych na podłogach, ścianach i sufitach.
![](http://img.youtube.com/vi/ObV7A0rcMLo/maxresdefault.jpg)
Nasze niwelatory laserowe nie ulegają uszkodzeniu nawet przy upadku ze statywu z wysokości 1,5 metra.
Pomimo delikatnej technologii laserowej, nasze urządzenia działają po upadku równie precyzyjnie, jak wcześniej. Jednakże, aby zyskać absolutną pewność, możesz po prostu wykonać pomiar testowy. Procedura ta została opisana w instrukcji obsługi urządzenia.
Kompleksowa ochrona od Hilti
Zintegrowany system amortyzatorów i cztery amortyzujące rękojeści chronią wnętrze niwelatora laserowego Hilti przed wibracjami i wstrząsami. Nowo opracowana głowica zabezpieczająca gwarantuje wytrzymałość 360° - wraz z obudową chroni przed uderzeniami i upadkami ze wszystkich stron. Dzięki naszemu opatentowanemu modułowi wykonanemu z kompozytu mineralnego, wrażliwe elementy niwelatora są dodatkowo zabezpieczone w najlepszy możliwy sposób.
SZYBSZE ŁADOWANIE: WIĘKSZA PRODUKTYWNOŚĆ PRZY PRACY
![Hilti B12 V battery pack](/content/hilti/E3/PL/pl/products/bu-measuring-systems/rotating-lasers/rotating-laser-levels/_jcr_content/childSections/childsection_375516902/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1512648801313.jpg)
Nasze niwelatory laserowe zasilane są przez kompaktowe baterie akumulatorowe Hilti B 12. Przy pełnym naładowaniu baterii, niwelator laserowy będzie działał nawet przez dwa dni robocze. Natomiast rozładowaną
baterię akumulatorową możesz naładować do poziomu 75% w ciągu zaledwie 25 minut. Dzięki temu po przerwie obiadowej energię do dalszej pracy masz nie tylko Ty, ale i Twoja bateria.
Nasze baterie akumulatorowe są wyposażone w system Hilti CPC (Cordless Power Care). Zastosowanie tego systemu umożliwia większą gęstość ogniw baterii, dzięki czemu możesz korzystać z jednej z najsilniejszych obecnie dostępnych technologii baterii litowo-jonowych. Dzięki zintegrowanemu, inteligentnemu oprogramowaniu, każde ogniwo baterii akumulatorowej jest osobno monitorowane. Umożliwia to skuteczne zapobieganie ewentualnemu przegrzaniu baterii i optymalne wykorzystanie jej pojemności.
Dodatkowa korzyść: nasze niwelatory laserowe są częścią platformy akumulatorowej 12V firmy Hilti. Dzięki temu do swoich urządzeń pomiarowych możesz używać tych samych baterii, których używasz do wkrętarek akumulatorowych Hilti.
Bateria akumulatorowa Hilti B 12/2.6
• Szybko:
Wyczerpaną baterię akumulatorową naładujesz do poziomu 75% w ciągu zaledwie 25 minut.
• Elastycznie:
Używaj tych samych baterii akumulatorowych do wszystkich urządzeń platformy akumulatorowej 12V firmy Hilti.
• Wydajnie:
System Hilti CPC zapewnia optymalne zarządzanie energią i dłuższą żywotność baterii
BEZPIECZNA JEDNOOSOBOWA OBSŁUGA Z AUTOMATYCZNYM POZIOMOWANIEM
Udoskonaliliśmy działanie naszego niwelatora laserowego, abyś mógł wykonywać precyzyjne pomiary również na placu budowy. Odbiornik laserowy jest jednocześnie jednostką sterującą niwelatora. Aby dokonać pomiaru, nie musisz już chodzić od jednego urządzenia do drugiego. Wszystkie działania możesz wykonać za pośrednictwem odbiornika - bez pomocy drugiej osoby.
Nasze niwelatory laserowe są wyposażone również w funkcję automatycznego poziomowania - dla linii poziomych i pionowych oraz dla spadków. Wystarczy wybrać odpowiednią funkcję na urządzeniu. Następnie ustawić odbiornik w pożądanym miejscu docelowym. Reszta odbywa się automatycznie za pośrednictwem niwelatora - płaszczyzna laserowa dokona automatycznego poziomowania i precyzyjnego ustawienia względem odbiornika.
![](http://img.youtube.com/vi/71JE8cgNQaE/maxresdefault.jpg)
USŁUGI KALIBRACJI: ABY MÓC ZAWSZE MIERZYĆ W PRECYZYJNY SPOSÓB
![Usługi kalibracji przyrządów pomiarowych Hilti](/content/hilti/E3/PL/pl/products/bu-measuring-systems/rotating-lasers/rotating-laser-levels/_jcr_content/childSections/childsection_990109824/image.img.1920.medium.jpg/1513860837904.jpg)
Niwelatory laserowe są stale narażone na trudne warunki pracy. Doskonale o tym wiemy. Jednak niwelatory laserowe Hilti zostały tak przystosowane, by z łatwością sprostały wibracjom lub nawet upadkom, ponieważ wyposażyliśmy je w wytrzymałą obudowę, która stanowi najlepsze możliwe zabezpieczenie delikatnej technologii laserowej. Istnieje jednak wiele innych czynników, które mogą wpływać na dokładność narzędzi pomiarowych - na przykład wilgotność lub wahania temperatury.
Każdy niwelator laserowy należy zatem regulować co najmniej raz w roku. Dlatego oferujemy Ci nasze usługi kalibracji: serwis Hilti sprawdzi Twoje narzędzia pomiarowe i, jeśli to konieczne, wykona ich precyzyjną kalibrację. Ponadto otrzymasz od nas szczegółowy raport z testów, zawierający wyniki pomiarów oraz atest, że Twoje narzędzie pomiarowe odpowiada pierwotnej specyfikacji producenta.
Usługę kalibracji swojego urządzenia możesz zamówić w dowolnym momencie: przez telefon w dziale obsługi klienta Hilti lub online za pośrednictwem swojego konta klienta.Twoja korzyść w ramach usługi zarządzania flotą Hilti: Dla klientów flotowych, coroczna usługa kalibracji przyrządów pomiarowych jest bezpłatna.