Akumulatory Nuron na stadionie

Zdobądź mistrzowską energię 🥇

Akumulatory Nuron: doskonałe zasilanie dla wielu zastosowań

Akumulatory Nuron to najlepszy wybór dla profesjonalistów, którzy oczekują najwyższej wydajności i wszechstronności. Platforma akumulatorowej o napięciu 22 V została zainspirowana cechami naszych najwybitniejszych sportowców. Tak jak oni nasze akumulatory działają wytrwale i wydajnie. Niezależnie od tego, czy wiercisz, wkręcasz lub tniesz, akumulatory Nuron wykonają zawsze pracę bezprzewodowo i efektywnie.

Nasi sportowi mistrzowie

Zawsze maksymalna wydajność 🔋

Produkty Nuron wykorzystują technologię akumulatorów litowo-jonowych, umożliwiając optymalizację czasu pracy. Wydajne ogniwa i złącza pomiędzy akumulatorem a urządzeniem zapewniają jeszcze większą efektywność. Nawet najcięższe prace możesz wykonywać używając bezprzewodowych narzędzi. Chcesz przejść na system akumulatorów Nuron lub zwiększyć wydajność dzięki dodatkowym akumulatorom? Zostań mistrzem w swojej branży! Wybierz akumulatory Nuron już teraz i podnieść jakość swoją pracę na wyższy poziom!

Zdjęcie przedstawia akumulator Hilti Nuron B 22-55.

Sprinter: poręczny i lekki
Stworzony z myślą o maksymalnej wydajności przy pełnej swobodzie ruchów- niczym sprinter.

Zamów Nuron B 22-55
Zdjęcie przedstawia akumulator Hilti Nuron Power B 22-85.

Akrobata: elastyczny i wytrzymały 
Wykorzystasz przy codziennym wierceniu, wkręcaniu i cięciu, dopasuje się do wielu prac - zupełnie jak akrobata.

Zamów Nuron B 22-85
Zdjęcie przedstawia akumulator Hilti Nuron B 22-110.

Dziesięcioboista: wszechstronny i niezwyciężony 
Niezwykle wytrzymały i gotowy na wymagające wyzwania.

Zamów Nuron B 22-110
Zdjęcie przedstawia akumulator Hilti Nuron B 22-170.

Maratończyk: wytrzymały i wytrwały 
Potrafi osiągać najwyższą wydajność w wielu nawet trudnych sytuacjach - niczym typowy maratończyk.

Zamów NURON B 22-170
Zdjęcie przedstawia akumulator Hilti Nuron B 22-255.

Sztangista: mocny i efektywny
Wysokowydajne źródło zasilania o ogromnej pojemności do naprawdę wymagających prac na budowie.

Zamów Nuron B 22-255

Naładuj akumulatory i działaj dalej

Sprawdź ładowarki i narzędzia, które dopasujemy do każdego akumulatora

Podobnie jak w sporcie wyczynowym, gdy współpraca pomiędzy człowiekiem a maszyną działa bez zastrzeżeń, wtedy osiągamy najlepsze efekty. Tak też działamy w Hilti! Doskonała wydajność jest dla nas kluczowa i wiem, że tkwi w szczegółach. Dlatego przy opracowywaniu akumulatory Nuron braliśmy pod uwagę szerokie wymaganiach i wiele kombinacji. Nasze produkty obejmuje różnorodne, idealnie dopasowane kombinacje akumulatorów Nuron, ładowarek i urządzeń. Oto najlepsi z najlepszych:

Masz pytania? Nasz dział obsługi klienta chętnie Ci pomoże!

Kobieta w dziale obsługi klienta z zestawem słuchawkowym przy ekranie

Skontaktuj się z nami już teraz!

Masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz więcej informacji o tym, która platforma akumulatorowa będzie dla Ciebie odpowiednia? Nasz dział obsługi klienta, sklep Hilti Store lub przedstawiciel z działu sprzedaży z przyjemnością porozmawia o Twoich potrzebach i wspólnie znajdziecie najlepsze rozwiązania.

Skontaktuj się pod numerem:

801 888 801 lub 22 320 56 00

Wyslij e-mail lub skorzystaj z czatu na żywo!

Skontaktuj się z działem obsługi klienta