- Strona Główna
- Kotwy wklejane w foliowych patronach
Kotwy wklejane w foliowych patronach
Hilti HVU2 - foliowe patrony o doskonałej skuteczności przeznaczone do mocowania kotew w betonie
Korzyści dla instalatorów
![](http://img.youtube.com/vi/9PwvndUI2wg/maxresdefault.jpg)
Klasyka w nowej odsłonie: Hilti HVU2 to nowy patron foliowy do chemicznego mocowania kotew, który sprawdza się nawet w najtrudniejszych warunkach na placu budowy. Wyposażony jest w wygodny system instalacyjny. Dzięki odpowiednim parametrom technicznym, system HVU2 jest skuteczny w zakresie przenoszenia wysokich obciążeń i nadaje się do różnych zastosowań.
Zamów online
Oprogramowanie
Czas zmienić szklane patrony starego typu na nietłukące się patrony foliowe HVU2. Są one wyjątkowo wygodne podczas prac instalacyjnych przy stropie - pasują nawet do otworów o nieregularnych kształtach i nie wypadają.
Każdy patron zapewnia odpowiednie dozowanie, co przyczynia się do ograniczania strat żywicy i eliminuje konieczność obliczania objętości. Opakowania prętów kotwiących Hilti HAS w wielkościach od M8 do M16 zawierają narzędzie do osadzania kotew HVU2 przeznaczone do wiertarko-wkrętarki lub wiertarki udarowej.
Mineralne drobiny zawierające korund zapewniają optymalne rozdrobnienie folii patronu w każdym wywierconym otworze. Ten twardy materiał ścierny nadaje chropowatości ścianom, w których znajduje się otwór co sprawia, że montaż kotwy jest skuteczny i nie ma potrzeby dodatkowego uszorstniania otworów wywierconych techniką diamentową, czy też szczotkowania otworów wywierconych wiertarką udarową.
Potrzeba zaledwie 5 minut w temperaturze 20°C lub wyższej, aby żywica się utwardziła i wiązanie było na tyle mocne, by przenosiło całkowite obciążenie. Dzięki temu nie marnujesz czasu czekając na utwardzenie wiązania po instalacji.
Zalety kotwy HVU2
![Hilti HVU2 foil capsule anchor fit in irregular holes](/content/hilti/E3/PL/pl/products/bu-anchors/chemical-anchors/hvu-2/_jcr_content/childSections/childsection/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1503931280979.jpg)
Minimalizacja wysiłku projektowego
System patronów foliowych HVU2 to jedna z opcji projektowych w oprogramowaniu do projektowania kotew Hilti PROFIS. Oznacza to, że jeśli projektant określi specyfikację żywicy iniekcyjnej, to program sprawdzi, czy w danym projekcie można zastosować patrony foliowe HVU2. Rozwiązanie jest widoczne w raporcie projektu jako alternatywa, która pozwala na znaczące zredukowanie wysiłku projektowego podczas każdego etapu prac.
Niezawodność na placu budowy
Warunki na placu budowy bywają trudne. Jeśli używasz kotew chemicznych, muszą być one odporne na działanie promieni słonecznych i na uszkodzenia powstałe w wyniku upuszczenia lub przypadkowego uderzenia. Przetestowaliśmy patrony foliowe Hilti HVU2 nawet pod kątem ekstremalnych warunków panujących na placu budowy. Dodatkowo, elastyczność używanej żywicy sprawia, że kotwy przewidziane w projekcie będą odpowiadać wyliczonym wartościom.
Ekonomiczne rozwiązanie
W zależności od ilości wymaganych punktów mocowania, zastosowanie foliowych patronów HVU2 często okazuje się bardziej ekonomiczne niż użycie żywic iniekcyjnych, takich jak HIT RE 500 V3 czy HY 200. Dzieje się tak, ponieważ patrony HVU2 nie wymagają dodatkowego wyposażenia instalacyjnego i przez to oszczędzamy zaprawę. .
Zaawansowanie technicznie
W dziedzinie postępu technicznego, patrony HVU2 są najlepsze w swojej lidze. Zapewniają wysoką nośność zarówno w betonie zarysowanym, jak i niezarysowanym oraz w otworach wierconych techniką diamentową.
Zastosowanie
![Hilti HVU2 foil capsule anchors are suited for a small number of fixing points](/content/hilti/E3/PL/pl/products/bu-anchors/chemical-anchors/hvu-2/_jcr_content/childSections/childsection_731081794/two_image_text_col_c/left/image.img.1920.medium.jpg/1503931281838.jpg)
Stal konstrukcyjna/wtórna
- Odpowiednie zarówno do instalacji seryjnych, jak i dla niewielkiej liczby punktów mocowania
- Wysoka nośność w betonie zarysowanym i niezarysowanym
![Hilti HVU2 foil capsule anchor for cracked and uncracked concrete](/content/hilti/E3/PL/pl/products/bu-anchors/chemical-anchors/hvu-2/_jcr_content/childSections/childsection_731081794/two_image_text_col_c/right/image.img.1920.medium.jpg/1503931282253.jpg)
Bariery i balustrady
- Odpowiednie do otworów wierconych techniką diamentową w betonie zarysowanym i niezarysowanym
- Natychmiastowe utwardzanie (5 minut przy 20° C i przy większej temperaturze) zapewnia optymalną instalację
![Hilti HVU2 foil capsule anchor for dust-free machinery installation](/content/hilti/E3/PL/pl/products/bu-anchors/chemical-anchors/hvu-2/_jcr_content/childSections/childsection_731081794/two_image_text_col_c_302892877/left/image.img.1920.medium.jpg/1503931282965.jpg)
Instalacja maszyn
- Nietłukące się patrony foliowe do kotwienia zapewniają prosta i wygodną instalację
- Instalacja bezpyłowa przy użyciu wiertła rurowego (posiada aprobatę ETA, system SafeSet)
![Hilti HVU2 foil capsule anchor cure instantly and are suited to fasten facade brackets](/content/hilti/E3/PL/pl/products/bu-anchors/chemical-anchors/hvu-2/_jcr_content/childSections/childsection_731081794/two_image_text_col_c_302892877/right/image.img.1920.medium.jpg/1505908590076.jpg)
Bramy i ogrodzenia
- Mała odległość od krawędzi i wodoszczelne otwory
- Niska temperatura montażu -10°C
Instrukcje
![](http://img.youtube.com/vi/lwyPfY7JFqY/maxresdefault.jpg)
![](http://img.youtube.com/vi/BzBWtW17Zu0/maxresdefault.jpg)
![](http://img.youtube.com/vi/uAZnMwHKlU8/maxresdefault.jpg)
![](http://img.youtube.com/vi/UpBqdBB6axU/maxresdefault.jpg)
![](http://img.youtube.com/vi/rAUQKabM-rY/maxresdefault.jpg)
Dane techniczne
Kryteria |
Właściwości |
---|---|
Materiał podłoża |
Beton spękany i niespękany |
Zalecane zastosowanie |
Wszystkie zastosowania w zakresie kotwienia |
Kategorie |
Kotwa wklejana z patronem |
Czas utwardzania w temp. +20°C |
5 minut |
Aprobaty ETA |
ETA-16/0515 w zakresie kotwienia |
Typ obciążenia |
Statyczne |
Średnice pręta gwintowanego |
M8 – M20 |
Osadzak |
Wiertarki (M8-M16), wiertarki udarowe (wszystkie rozmiary) |
Metoda wiercenia | |
SafeSet z wiertłem rurowym Hilti |
Tak |
Wiertło udarowe |
Tak |
Wiercenie techniką diamentową |
Tak |
Stan materiału podłoża | |
Suchy |
Tak |
Mokry |
Tak |
Wypełniony wodą |
Tak |
Pod wodą |
Nie |