- Strona Główna
- Relacje z mediami
- Informacja prasowa Hilti Wyniki 2022

GRUPA HILTI OSIĄGA SPRZEDAŻ NA POZIOMIE 6,3 MLD FRANKÓW SZWAJCARSKICH
Warszawa (PL), 17 marca 2023 - Dzięki wzrostowi sprzedaży o 10,0 procent w walutach lokalnych i o 6,2 procent we frankach szwajcarskich, firma Hilti osiągnęła obroty na poziomie ponad 6,3 mld franków szwajcarskich. Wynik operacyjny wyniósł 731 milionów franków szwajcarskich, co oznacza spadek o 13,7% w porównaniu z rekordowym wynikiem osiągniętym w 2021 roku. Spadek ten wynika z dużego wzrostu kosztów surowców, komponentów i transportu, dewaluacji euro i innych walut w stosunku do franka szwajcarskiego, wpływu wojny w Ukrainie oraz zwiększonych inwestycji w innowacje i w długoterminową siłę strategiczną Grupy Hilti.
Rok 2022 był rokiem pełnym wyzwań, co nieuchronnie odcisnęło piętno na naszej rentowności. Mimo to udało nam się osiągnąć cel sprzedaży w walutach lokalnych. Jednocześnie nadal intensywnie inwestowaliśmy w przyszłość naszej firmy”, mówi prezes zarządu Grupy Hilti Jahangir Doongaji.
W walutach lokalnych największy wzrost sprzedaży nastąpił w regionie obu Ameryk - 16,5%. Europa osiągnęła wzrost o 9,6%. W regionie Azji i Pacyfiku wzrost wyniósł 8,2%, przy czym został on znacznie spowolniony przez wpływ ograniczeń związanych z COVID-19 w Chinach. Zgodnie z oczekiwaniami wojna w Ukrainie i związane z nią sankcje wobec Rosji spowodowały spadek sprzedaży w regionie Europy Wschodniej / Bliskiego Wschodu / Afryki (-2,3%). Słabsze euro i dewaluacja wielu walut spowodowały negatywny wpływ na sprzedaż we frankach szwajcarskich, wynoszący łącznie 3,8 punktu procentowego.
Firma Hilti ponownie poczyniła znaczne inwestycje w innowacje i długoterminowe projekty strategiczne. W 2022 r. wprowadzono na rynek nową platformę akumulatorową Nuron, obejmującą ponad 70 narzędzi. Była to największa premiera produktowa w historii firmy. Oferta w zakresie oprogramowania również została poszerzona dzięki wprowadzeniu w Europie rozwiązania Fieldwire do zarządzania budowami. Wydatki na badania i rozwój osiągnęły poziom 437 mln franków szwajcarskich (+17,2%), co stanowiło 6,9% wartości sprzedaży. Według danych na koniec roku w Grupie Hilti pracowało 32 487 osób, czyli o 1372 (+4,4%) więcej pracowników w porównaniu z rokiem poprzednim.
Wynik operacyjny spadł o 13,7% do 731 milionów franków szwajcarskich, a dochód netto zmniejszył się o 16,3% i wyniósł 565 milionów franków szwajcarskich. W rezultacie rentowność sprzedaży (ROS) wyniosła 11,5 procent (-2,7 punktów procentowych). W związku z powyższym, stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału (ROCE) wyniosła 13,2% (spadek o 3,9 punktów procentowych).
Prognozy dla rynku budowlanego wskazują na słabszy wzrost w 2023 roku, co ma związek z kolejnymi podwyżkami stóp procentowych, trwającymi napięciami geopolitycznymi i dalszym wzrostem kursu franka szwajcarskiego. Dlatego Grupa Hilti oczekuje wysokiego, jednocyfrowego wzrostu sprzedaży w walutach lokalnych i podobnego poziomu rentowności sprzedaży (ROS) we frankach szwajcarskich w porównaniu z rokiem 2022. Szczególne znaczenie ma nowa strategia Grupy, Lead 2030, która zostanie wdrożona na całym świecie w 2023 roku. Firma stara się być liderem transformacji branży budowlanej i będzie nieustannie inwestować w innowacje w zakresie rozwiązań dotyczących sprzętu i oprogramowania. Hilti będzie także poszerzać swój zasięg rynkowy. W związku z nową strategią Grupy, firma zaktualizowała również swoje finansowe prognozy i będzie utrzymywać rentowność sprzedaży w przedziale od 10 do 14 procent, a ROCE między 12 a 18 procent.
Sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2022 (w tym Sprawozdanie Finansowe i Raport Zrównoważonego Rozwoju) są dostępne w Internecie.
Wzrost sprzedaży w 2022 r. w porównaniu z rokiem ubiegłym
|
2022 w mln CHF |
2021 w mln CHF |
Zmiana w CHF (%) |
Zmiana w walutach lokalnych (%) |
Europa |
3,201 |
3,128 |
2.3 |
9.6 |
Ameryki |
1,841 |
1,526 |
20.6 |
16.5 |
Azja/Pacyfik |
763 |
732 |
4.2 |
8.2 |
Europa Wschodnia / Bliski Wschód / Afryka |
542 |
592 |
-8.4 |
-2.3 |
Grupa Hilti |
6,347 |
5,978 |
6.2 |
10.0 |
Najważniejsze dane finansowe
W mln CHF |
2022 |
2021 |
Zmiana (%) |
Sprzedaż netto |
6347 |
5978 |
6,2 |
Zysk operacyjny |
731 |
847 |
-13,7 |
Dochód netto |
565 |
675 |
-16,3 |
Wolne przepływy gotówkowe |
-147 |
377 |
-139,0 |
Zwrot ze sprzedaży (%) |
11,5 |
14,2 |
-2,7%-p |
Wskaźnik rentowności kapitału stałego (%) |
13,2 |
17,1 |
-3,9%-p |
Wydatki na badania i rozwój |
437 |
373 |
17,2 |
Liczba pracowników (stan na 31 grudnia) |
32487 |
31115 |
4,4 |