- Strona Główna
- Rozwiązania
- Branże
- Piłowanie i cięcie w budownictwie z drewna
![Sposób stosowania zagłębiarki bezprzewodowej SC 6WP-22 i odkurzacza bezprzewodowego VC 4X-22](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/timber/wood-cutting-sawing/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1715590746093/sc6wp-22-anwendung01.jpeg)
Wydajne cięcie do przygotowania konstrukcji drewnianych
Pilarki bezprzewodowe i wysokiej jakości tarcze tnące
Nie ma jednej idealnej pilarki, która byłaby doskonała do wszystkich rodzajów cięcia w drewnie. Dlatego ważne jest znalezienie najlepszej kombinacji pilarki, rodzaju tarczy lub brzeszczotu i akumulatora do danego materiału i zastosowania. W naszej ofercie znajdziesz różne pilarki bezprzewodowe, zagłębiarkę, szlifierki, wyrzynarki, multitool oraz piły szablaste. Oczywiście, oferujemy także odpowiednie tarcze i brzeszczoty do tych urządzeń.
![Sposób stosowania zagłębiarki bezprzewodowej SC 6WP-22 i odkurzacza bezprzewodowego VC 4X-22](/content/dam/images/e3/hub/trade-tabs/timber/SC6WP-22_Anwendung01.jpg)
Bezprzewodowe pilarki do konstrukcji drewnianych
Niezależnie od tego, czy konieczne jest cięcie desek, płyt OSB, sklejki, płyt wiórowych, krokwi czy łat, pilarki bezprzewodowe to najlepszy wybór w zakresie cięcia konstrukcji drewnianych. Narzędzia Hilti zapewniają wydajność, wysokie prędkości cięcia i precyzję dzięki 22-woltowym akumulatorom Nuron. Poznaj najlepsze pilarki oraz ich zastosowania.
![Bezprzewodowa piła ukosowa SM 60-22 do cięcia drewnianych belek na wymiar](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/timber/wood-cutting-sawing/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_85/image.coreimg.jpeg/1717062069728/sm60-22-anwendung.jpeg)
Bezprzewodowa piła ukosowa do precyzyjnego cięcia konstrukcji drewnianych
Półstacjonarna bezprzewodowa ukośnica przeznaczona do precyzyjnego cięcia drewna, o maksymalnym kącie odchylenia od pionu 48° i maksymalnym kącie ukosu 60°, przy głębokości cięcia 100 mm. Idealna piła do całodziennego, częstego cięcia konstrukcji drewnianych.
Zamów bezprzewodową piłę ukosową SM 60-22![Sposób stosowania akumulatorowej pilarki tarczowej SC 6WL-22](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/timber/wood-cutting-sawing/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1712753128349/sc6wl-22-anwendung.jpeg)
Kompaktowa akumulatorowa pilarka tarczowa
Wydajne urządzenie do szybkiego, prostego i precyzyjnego cięcia na głębokość do 60 mm. Bardzo długi czas pracy dzięki akumulatorowi Nuron, wyższa prędkość cięcia dzięki silnikowi bezszczotkowemu i niskie pylenie dzięki nowemu kanałowi odsysania pyłu. Możliwe cięcia wzdłużne, poprzeczne, ukośne i pod kątem. Do wszystkich materiałów budowlanych z drewna.
Zamów akumulatorową pilarkę tarczową SC 6WL-22![Zastosowanie akumulatorowej pilarki tarczowej SC 30WR-22](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/timber/wood-cutting-sawing/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1712753202198/sc30wr-22-holzschnitt.jpeg)
Akumulatorowa pilarka tarczowa o wyjątkowo dużej mocy
Precyzyjne i mocne urządzenie o najdłuższym czasie pracy na jednym ładowaniu akumulatora. Idealnie nadaje się do cięć o głębokości do 70 mm oraz cięć ukośnych, kątowych, poprzecznych i wzdłużnych. Trzy drewniane deski o grubości 22 mm można przeciąć za jednym razem. Precyzyjne, wygodne, bezpieczne i uniwersalne narzędzie do wykonywania prac remontowych.
Zamów akumulatorową pilarkę tarczową SC 30WR-22![Zastosowanie zagłębiarki bezprzewodowej SC 6WP-22](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/timber/wood-cutting-sawing/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1712753274149/sc6wp-22-anwendung.jpeg)
Zagłębiarka bezprzewodowa do precyzyjnych cięć w drewnie
Dzięki regulowanemu skosowi, zmianie głębokości w krokach co 1 mm i szynie prowadzącej, doskonale nadaje się do czystego, precyzyjnego cięcia drewna o grubości do 53 mm. Do konstrukcji budowlanych i wyposażenia wnętrz. Dzięki uniwersalnemu brzeszczotowi do drewna i akumulatorowi Nuron zapewnia również wysoką prędkość cięcia.
Zamów zagłębiarkę bezprzewodową SC 6WP-22![SR 6-A22_SR 30-A36 Application SR 6-A22_SR 30-A36 Application](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/timber/wood-cutting-sawing/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1729301577/image_text_column_15/image.coreimg.jpeg/1712753611714/windows-tile-3.jpeg)
Akumulatorowa piła szablasta do cięcia drewna i metalu
Mocna piła szablasta umożliwia większe prędkości cięcia. Niski poziom wibracji i jednocześnie bardzo wygodna obsługa. W pełni bezpieczna praca dzięki odsysaniu pyłu i funkcji Cut Assist. Energooszczędne brzeszczoty gwarantują wysoką produktywność urządzenia.
Zamów akumulatorową piłę szablastą SR 6-22![Zastosowanie wyrzynarki bezprzewodowej SJT 6-22](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/timber/wood-cutting-sawing/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1729301577/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1712753675141/sjt6-22-anwendung.jpeg)
Łatwa w manewrowaniu wyrzynarka bezprzewodowa
Wyrzynarka bezprzewodowa precyzyjnie tnie i przycina m.in. drewno do grubości 150 mm. Doskonała wydajność akumulatora nawet w przypadku twardszych lub grubszych materiałów, takich jak metalowe rury i kompozyty. Cięcia ukośne w zakresie 0–45°. Łatwa i wygodna w przenoszeniu dzięki niewielkiej masie. Doskonały widok linii cięcia dzięki oświetleniu LED.
Zamów wyrzynarkę bezprzewodową SJT 6-22![Zastosowanie bezprzewodowego narzędzia Multitool SMT 6-22](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/timber/wood-cutting-sawing/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1729301577/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1712753737213/smt6-22-anwendung.jpeg)
Bezprzewodowy Multitool z mocowaniem StarlockMax
Idealny do cięć wgłębnych i wycięć w drewnie lub płytach gipsowo-kartonowych. Bardzo szybka wymiana materiałów eksploatacyjnych (tarcze, brzeszczoty, tarcze szlifierskie itp) bez używania narzędzi. Kąt oscylacji do 4° pokrywa szeroki zakres materiałów w krótszym czasie. Akumulatory Nuron zapewniają wysoką moc.
Zamów bezprzewodowe narzędzie Multitool SMT 6-22![Zastosowanie akumulatorowej szlifierki kątowej AG 6D-22](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/timber/wood-cutting-sawing/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1729301577/image_text_column_2/image.coreimg.png/1712753797873/2744627-hilti-nuron-wood-day-2-0866a.png)
Smukła i mocna akumulatorowa szlifierka kątowa
Do wykonywania nacięć i szlifowania. Tarcze o średnicy do 125 mm. Akumulatory Nuron zapewniają jeszcze więcej operacji cięcia na jednym ładowaniu. Możliwa podwójna prędkość, zoptymalizowane funkcje bezpieczeństwa szybkiego wyłączania. Wyjątkowo komfortowa i pozwalająca na wygodne manewrowanie.
Zamów akumulatorową szlifierkę kątową AG 6D-22Piła i brzeszczot, czy pilarka z tarczą – znalezienie odpowiedniego rozwiązania
Wybór brzeszczotów jest duży - są uniwersalne do cięcia różnych rodzajów drewna lub elementów z cementu włóknistego. Różne rodzaje brzeszczotów są też przeznaczone do różnych typów narzędzi, np. pił szablastych czy wyrzynarek. Ważne jest, że nie każdy brzeszczot pasuje do każdej piły.
Warto dowiedzieć się, która bezprzewodowa pilarka Hilti, używana z odpowiednią tarczą, będzie najlepsza do konkretnego rodzaju drewna lub materiału. To dlatego, że dobre dopasowanie narzędzia do tarczy może istotnie wpłynąć na jakość cięcia
Użyj do cięcia właściwego brzeszczotu lub tarczy
Cięcie płyt
Gdy w grę wchodzi cięcie płyt, najskuteczniej jest zastosować zagłębiarkę i tarcze do cięcia wgłębnego. Aby uzyskać doskonały wzór cięcia, ważne jest rozróżnienie w zależności od materiału:
Tarcze do pilarek tarczowych do zagłębiarki
![](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/timber/wood-cutting-sawing/_jcr_content/mainSection/mainColumn/accordion/item_1/accordion_image.coreimg.jpeg/1710504633714/scbw-wu-spx165a.jpeg)
Uniwersalne tarcze zaprojektowane specjalnie do użytku z zagłębiarkami bezprzewodowymi.
Materiał: drewno (przenoszące i nieprzenoszące obciążeń), tarcica, drewno lite (twarde i miękkie), drewniane materiały budowlane, takie jak płyty OSB, sklejka, płyty wiórowe i deskowania.
Zalety: szybsze cięcie, więcej cięć na jednym ładowaniu akumulatora, dłuższa żywotność i wyższa produktywność dzięki 24 zębom z węglików spiekanych o wysokiej gęstości
Tarcze do precyzyjnych wykończeń do zagłębiarki
![](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/timber/wood-cutting-sawing/_jcr_content/mainSection/mainColumn/accordion/item_2/accordion_image.coreimg.jpeg/1710505071605/scbw-ff-spx165a.jpeg)
Jeśli szczególnie ważna jest jakość cięcia, należy stosować tarcze do wykończeń precyzyjnych.
Materiał: lite drewno (twarde i miękkie), płyty drewniane, materiały powlekane, fornir, HPL (laminat wysokociśnieniowy)
Zalety: praktycznie pozbawiona odprysków powierzchnia dzięki 56 ostrzom z węglików spiekanych zapewnia gładsze cięcie i długą żywotność brzeszczotu
Tarcze do płyt z cementu włóknistego do zagłębiarki
![](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/timber/wood-cutting-sawing/_jcr_content/mainSection/mainColumn/accordion/item_1710504198886/accordion_image.coreimg.jpeg/1710505339865/scbf-cement-scbf-pcd-spx165.jpeg)
Długa żywotność i wyższa wydajność cięcia z materiałami abrazyjnymi.
Materiał: cement włóknowy, twarde płyty gipsowe, zbrojone płyty gipsowo-kartonowe
Zalety: zęby z polikrystalicznego diamentu zwiększają wydajność cięcia; czyste i wydajne cięcie
Przycinanie na długość belek i listew
Nawet jeśli przycinanie na długość belek i listew jest rutynowym zadaniem, idealne połączenie pilarki i tarczy może mieć wpływ na szybkość cięcia i żywotność materiałów eksploatacyjnych.
Uniwersalne tarcze do pilarek tarczowych
![](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/timber/wood-cutting-sawing/_jcr_content/mainSection/mainColumn/accordion_1108366026/item_1/accordion_image_copy.coreimg.jpeg/1710504633714/scbw-wu-spx165a.jpeg)
Przeznaczone specjalnie do bezprzewodowych pilarek. Idealnie nadaje się do cięć poprzecznych i trudnych cięć wzdłużnych wszystkich drewnianych materiałów budowlanych.
Materiał: drewno (przenoszące i nieprzenoszące obciążeń), tarcica, drewno lite (twarde i miękkie), płyty OSB, sklejka, płyty wiórowe, deskowania
Zalety: 24 zęby z węglików spiekanych o wysokiej gęstości i niskim współczynniku tarcia gwarantują szybkie i równe cięcie; do 30% wydajniejsze cięcie i o 40% większa wydajność na jednym ładowaniu akumulatora w przypadku akumulatorowych pilarek tarczowych
Brzeszczoty do pił szablastych
![](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/timber/wood-cutting-sawing/_jcr_content/mainSection/mainColumn/accordion_1108366026/item_2/accordion_image.coreimg.jpeg/1710506576477/wood-metal-spx.jpeg)
W drewnie są gwoździe lub wkręty? Zastosuj wytrzymałe brzeszczoty do pił szablastych.
Materiał: drewno przebite metalem (w tym hartowanymi metalowymi śrubami lub gwoździami), plastik, płyta gipsowo-kartonowa
Zalety: zęby z węglików spiekanych gwarantują szybszy postęp pracy i dłuższą żywotność ostrza, dostępne w trzech długościach
Cięcie materiałów izolacyjnych
W konstrukcjach drewnianych muszą być cięte i obrabiane materiały takie jak miękkie płyty z włókien drzewnych albo miękkie maty izolacyjne wykonane z wełny mineralnej
Brzeszczoty do wyrzynarki do cięcia izolacji
![](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/timber/wood-cutting-sawing/_jcr_content/mainSection/mainColumn/accordion_1108366026_1584069276/item_1/accordion_image_350441171.coreimg.jpeg/1711453198525/premium-insulation.jpeg)
Służą do wycinania przepustów kablowych i rurowych lub do drobnych dopasowań.
Materiał: różne materiały, stal, metale nieżelazne, drewno, drewno z gwoździami, plastik
Zalety: niezwykle wytrzymałe brzeszczoty do wyrzynarek dla profesjonalistów poszukujących nieczasochłonnej metody cięcia metalu oraz drewna z elementami metalowymi
Brzeszczoty do pił szablastych do cięcia izolacji
![](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/timber/wood-cutting-sawing/_jcr_content/mainSection/mainColumn/accordion_1108366026_1584069276/item_2/accordion_image.coreimg.jpeg/1711453351441/premium-insulation-sp.jpeg)
Idealnie nadaje się do łatwego i praktycznie bezpyłowego cięcia wełny izolacyjnej.
Materiał: do cięcia metalu, drewna i innych materiałów izolacyjnych
Zalety: produkt zoptymalizowany pod kątem cięcia z wysoką prędkością we wszystkich kompatybilnych materiałach
Tarcze uniwersalne do pilarek
![](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/timber/wood-cutting-sawing/_jcr_content/mainSection/mainColumn/accordion_1108366026_1584069276/item_1710744003832/accordion_image.coreimg.jpeg/1710745805503/scbw-wu-spx165a.jpeg)
Z łatwością wykonuje proste cięcia w miękkich płytach z włókien drzewnych o grubości do 60 mm.
Materiał: Drewno (nośne i nienośne), tarcica, drewno lite (twarde i miękkie), płyty OSB, sklejka, płyty wiórowe, deskowania
Zalety: 24 powlekane zęby z węglików spiekanych o wysokiej gęstości i niskim współczynniku tarcia gwarantują szybkie i równe cięcie; akumulatorowe pilarki tarczowe Hilti pozwalają na nawet o 30 efektywniejsze cięcie oraz 40 procent większy przerób na jednym naładowaniu akumulatora
Pasujące akcesoria: Prowadnica do cięć prostych. Odkurzacz bezprzewodowy VC 10M-22 zapobiega zapychaniu się pilarki trocinami
Precyzyjne wycięcia w konstrukcjach drewnianych
W konstrukcjach drewnianych potrzebne są nie tylko precyzyjnie dobrane pilarki z odpowiednimi tarczami — używane są również narzędzia wielofunkcyjne, na przykład do dokładnego wycinania, szlifowania lub skrobania.
Brzeszczoty do cięcia wgłębnego (do drewna) do urządzenia Multitool
![](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/timber/wood-cutting-sawing/_jcr_content/mainSection/mainColumn/accordion_1108366026_2012735499/item_1/accordion_image_1600516162.coreimg.jpeg/1710747156396/smt-hcs.jpeg)
Nadają się do cięcia wgłębnego i wycinania w miękkim i twardym drewnie oraz innych materiałach budowlanych.
Materiał: miękkie i twarde drewno
Zalety: szybka, wygodna i bezpieczna wymiana ostrzy dla różnych powierzchni. Wysoka uniwersalność dzięki mocowaniu StarLock do innych urządzeń Multitool
Brzeszczoty do cięcia wgłębnego (uniwersalne) do urządzenia Multitool
![](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/timber/wood-cutting-sawing/_jcr_content/mainSection/mainColumn/accordion_1108366026_2012735499/item_2/accordion_image.coreimg.jpeg/1711453526891/smt-hcs.jpeg)
Uniwersalne brzeszczoty z narzędziem Multitool umożliwiają cięcie drewna i innych materiałów eksploatacyjnych, takich jak gwoździe czy płyty gipsowo-kartonowe.
Materiał: drewno, drewno z gwoździami, plastik, metal
Zalety: tylko jeden brzeszczot do cięcia wgłębnego wielu materiałów
Okrągłe tarcze tnące do urządzenia wielofunkcyjnego Multitool
![](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/timber/wood-cutting-sawing/_jcr_content/mainSection/mainColumn/accordion_1108366026_2012735499/item_1710744003832/accordion_image_1160553611.coreimg.jpeg/1710747830179/rundes-saegeblatt-multitool.jpeg)
Nadaje się do zagłębiania lub cięcia w trudno dostępnych miejscach.
Materiał: drewno i metal
Zalety: szybka i łatwa wymiana materiałów eksploatacyjnych. Wysoka uniwersalność dzięki mocowaniu StarLock do innych urządzeń Multitool
Dyski i okładziny szlifierskie do urządzenia Multitool
![](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/timber/wood-cutting-sawing/_jcr_content/mainSection/mainColumn/accordion_1108366026_2012735499/item_1710746521150/accordion_image.coreimg.jpeg/1710748238726/schleifteller.jpeg)
Oscylacyjne urządzenie Multitool SMT 6-22 umożliwia również szlifowanie. Potrzebny jest do tego dysk szlifierski wraz z odpowiednimi okładzinami.
Materiał: drewno
Zalety: łatwa wymiana okładzin szlifierskich o różnej chropowatości, co zapewnia wysoką produktywność, wszechstronność dzięki mocowaniu Starlock
Cięcie dachówek
Dopasowywanie dachówek na konstrukcjach drewnianych? Szlifierka kątowa oraz właściwe tarcze do cięcia pozwalają wykonać te prace bez problemu.
Diamentowe tarcze do cięcia
![](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/timber/wood-cutting-sawing/_jcr_content/mainSection/mainColumn/accordion_1108366026_2004002501/item_1/accordion_image_981664439.coreimg.jpeg/1710749039150/spx-universal.jpeg)
Szlifierka kątowa oraz właściwe tarcze do cięcia pozwalają precyzyjnie dociąć i dopasować elementy pokrycia dachowego.
Materiał: beton twardy i żelbet, mur i kamień naturalny
Zalety: maksymalna wydajność cięcia nawet twardych powierzchni dzięki technologii Equidist. Wysoka prędkość cięcia i niezawodność, długa żywotność dzięki segmentom diamentowym